FactoryTalk® Metrics é um sistema para monitoramento de eficiência, coleta de dados e análise de equipamentos de fábricas. Ele oferece dados críticos dos equipamentos que podem revelar novas maneiras de aumentar a produção e a qualidade e reduzir custos. Ao gerar relatórios precisos de atividades reais do chão de fábrica, este software fornece percepções importantes sobre o uso de equipamentos e mão de obra existentes com mais eficiência. O FactoryTalk Metrics gera relatórios sobre a OEE, porém ele é mais do que somente uma ferramenta que emite relatórios de OEE. Além dos KPIs de alto nível, o FactoryTalk Metrics lhe ajuda a responder os "por ques", descobrindo as causas do tempo de parada não programada e das perdas para ajudar a promover melhorias reais no desempenho.
Descubra oportunidades de crescimento e melhorias
Os fabricantes investem um capital significativo em seus ativos da fábrica, mas ainda podem sofrer com a visibilidade deficiente do desempenho do equipamento, tempo de parada não planejada e perdas devido à qualidade de produção abaixo do ideal. Sem essa visibilidade, eles não têm uma direção para melhorar o OEE - eficiência geral do equipamento - que é calculada a partir de KPIs de disponibilidade, desempenho e qualidade relacionados a um ativo.
Entre em relatórios OEE poderosos, de autoatendimento e extensíveis
FactoryTalk Metrics fornece relatórios de auto atendimento prontos para uso sobre OEE e 14 outros indicadores de desempenho padrão como MTTR (tempo médio para reparo) e MTBF (tempo médio entre falhas). Os dados são coletados automaticamente dos sistemas de controle com pouca ou nenhuma alteração necessária. A configuração de relatórios é fácil, flexível e expansível. Além disso, você pode aproveitar os poderosos recursos de personalização para configurar fórmulas e cálculos de coleta de dados. Todos os relatórios podem ser acessados por meio de um navegador da web em todos os dispositivos.
![Tela do software Rockwell Automation FactoryTalk Metrics mostrando os dados OEE da máquina](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/FactoryTalkMetrics_OEE-Reports_web.2400.jpg)
![Tela do software Rockwell Automation FactoryTalk Metrics mostrando uma linha de dados de desempenho da causa raiz](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/FactoryTalkMetrics_productivity_web.2400.jpg)
Gerar maior lucratividade e produtividade
Gostaria de obter melhorias de 10% a 30% na eficiência geral do equipamento? Você não está sozinho. Mesmo pequenas melhorias na eficiência podem somar e levar a enormes resultados finais. O FactoryTalk Metrics pode ajudar você a refinar, agilizar e priorizar suas iniciativas de melhoria de processos para obter resultados máximos. Aumentando o OEE, você pode reduzir o tempo de parada não planejado, o tempo improdutivo, tempos de ciclo, a sucata e identificar as verdadeiras causas de ineficiência. Ao mesmo tempo, você pode produzir mais produtos no mesmo tempo e potencializar a melhoria contínua da produtividade, aumentando a lucratividade.
Qual é sua vontade de aprender?
Grandes, pequenos ou intermediários, confira uma variedade de recursos para ajudar você a maximizar seu sucesso.