Visão geral do upgrade do FactoryTalk Optix Studio Pro

Para usar o FactoryTalk Optix Studio Pro, siga as etapas abaixo.
  1. Ativar uma permissão do FactoryTalk Optix Studio Pro  para um usuário. Esse usuário poderá então usar o FactoryTalk Optix Studio Pro em um computador online, um computador offline ou em uma organização diferente.
    DICA:
    Uma permissão do FactoryTalk Optix Studio Pro é associada a um usuário específico, que pode ser membro de várias organizações.
    Um usuário pode continuar usando sua permissão Pro enquanto alterna de uma organização para outra. Dessa forma, ele não precisa de uma permissão separada para cada organização à qual pertence.
  2. IMPORTANTE:
    Ferramentas de Tempo de Execução já estão integradas no OptixPanels™ e Computação de borda integrada (Embedded Edge Computes, EEC).
    Você precisa baixar, instalar e ativar as Ferramentas de Tempo de Execução para dispositivos Windows e Linux.
OBSERVAÇÃO:
Você pode hospedar novamente uma permissão do FactoryTalk Optix Studio Pro e uma permissão das Ferramentas de Tempo de Execução.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.