產業整合、全球性競爭。更多政府規範、多變的客戶偏好等市場因素,持續推動食品業的革新,並大幅影響您的生產和商業策略。
增加產出和最佳化資產
洞悉材料使用並降低原材料成本
最先進的自動化設備可協助您採納更好、更有效率的產品製造方法。在緊密連結、資訊爆炸的環境中,需要維持一致標準,保障品質,並明確劃分職責。
資訊主導的自動化系統能夠深入剖析材料用量,甚至還能追蹤特定廠商的最終產出,這對高成本原料的食品 (如調理食品) 尤其重要。就算只是稍微增加產出,都能大幅影響產品的財務層面。例如:
最大化材料用量,並使每年的廢品微幅減少 1%,就能在廢棄材料方面節省大量成本。
我們的工業自動化、控制和軟體解決方案涵蓋整個生產流程,提供各種具成本效益的實用解決方案,有助於:
- 改善生產效率和產出
- 因應多變的消費者偏好
- 降低生產成本
- 提高產品品質
自動化改善營運效率
製造智能解決方案提供了可付諸行動的資訊,有助改善工廠生產力與整體設備效率,節省時間與金錢。進一步了解客戶如何從資料中獲得即時工廠效能處理措施,進而改善營運效率、減少廢品並增加產出。