全方位乳製品生產方法可提高彈性和效率,並降低總營運成本。自動化乳製品系統有助於供應各種品質一致且安全生產的產品。
增加產量,減少耗能
即時控制與乳製品製程最佳化可降低成本
許多乳製品製造商正轉向生產更高價值的特殊產品,如低脂、脫脂和高蛋白質含量產品,以增強競爭優勢,還希望提高效率、增加產量並降低成本。
乳品廠營運要求品質更接近、更一致的產品規格。這些規格需要即時工廠資料,以便加快反應速度並提高彈性。此資料有助於維持生產力和利潤、強化安全並提供更好的產品品質。
降低成本並提高產量
乳製品應用的先進控制
乾燥器和蒸發器是乳品加工業消耗最多能源的單元,最佳化營運極為關鍵,因為其可降低成本,協助達成最終成品的品質規格。
透過密切控制乾燥器以達到最佳化及最高效能,此乳製品控制應用程式可:
- 使產量增加達 8%
- 使能源用量減少達 12%
- 使不合規格的產品減少達 75%
乳製品產業的模型預測控制
了解乳製品客戶如何利用模型預測控制 (MPC),提高獲利以及生產力。查看我們如何幫助客戶加快並最佳化製程,同時:
- 降低濕度差異性
- 減少廢棄產品
- 增加產出
- 降低能源成本
乳製品自動化系統
提供高生產力的整合式控制與資訊
透過緊密整合整個乳製品生產過程中的控制與資訊,我們的客戶便可將營運最佳化。我們的解決方案讓乳製品製造商可運用即時生產資料,改善決策過程,並有助:
- 加快上市時間
- 將停機時間降到最低
- 降低整體擁有成本