在市場的壓力下,營運商紛紛運用現有及新興技術力求改善,設法達成卓越營運的目標;而相關成果也體現在各種智慧感測器、設備和遠端監控及分析技術之中。我們的技術產品組合及 Sensia 陸上解決方案能為您達成油田全數位化的轉型目標,從中實現眾多的效益。
高效率、智慧及安全的營運
Sensia 提供的解決方案
Sensia 是 Rockwell Automation 與 Schlumberger 在 2019 年 10 月建立的 JV,其知識豐富的工程師及專案經理團隊,能確切了解您的問題所在。他們以各種易用的工具和先進技術設計解決方案,協助您維持高產能。Sensia 曾經協助世界各地的客戶使用先進製程控制解決方案,順暢無縫地遷移效率不彰的控制系統、更新安全系統並完成製程最佳化。
Sensia 也提供各種工程服務,可協助您降低風險,同時有助於確保專案符合期限與預算。
Sensia 的全球團隊由業界專家組成,專門協助您實現標準化的系統設計,達到最高產量的解決方案。他們的經驗包括:
- 氣舉最佳化
- 油井自動化
- 生產管理
- 營運管理
- 電源管理
- 水質管理
- 製程安全
- 財政收支與物料平衡
不斷創新
所有石油與天然氣公司都面臨挑戰。但是,協助解決這些挑戰卻因客戶而有所不同。當他們召集團隊來支援你時,Sensia 借鑒了多年的產業專業知識以及對數位化的全新視角。正如您所預期的,這種方法將產生許多創新的想法!這是最新的。
Sensia 數位解決方案
用數位自動化改善營運效率
石油與天然氣產業在過去幾年中歷經了巨大的變動:從供過於求和低價到受限的財務資源,以及最近親身管理營運的挑戰。儘管如此,您的公司必須繼續轉虧為盈,並且採取永續性行動。為了提供協助,該產業已經意識到數位技術在轉變其營運方式上的重要性。IIoT 領域的多種技術形式為終端使用者提供了最佳化其資產和降低成本的機會,同時管理著快速變化的人員動態。
鑽井架自動化
改善安全性、可靠性及效率
不論是探勘、開發新油田或維持生產水準,鑽探都是油氣營運的核心。鑽探營運最重視效率與安全,這也是在現有的市場狀況中,鑽探之所以成為注目焦點的原因。我們的鑽井架自動化系統可協助各公司改善準確度、降低成本和提升運作時間,同時維持安全。
我們提供從 Integrated Architecture 系統到智慧型馬達控制的各種可靠穩固技術,應用於全球各地的鑽井架自動化,包括下列應用程式:
- 鑽探作業控制
- 泥漿幫浦及鑽機系統
- 整合資料收集
整合式控制與測量解決方案
利用單一控制器簡化多個油井場的自動化
您的多個油井場可能會有數個 RTU 及多種硬體,因此產生整合、網路連線與安全性挑戰。您可以透過模組化且可擴充的單一控制平台,將所有工具連結在一起,如此只要管理一個系統,就能測量與控制油氣。
您想要盡可能減少以多個 RTU 來支援多個油井場的需求。當您有多種不同的系統、品牌與供應商時,您的營運就會變得很複雜。如果在舊有系統上執行作業,則更添複雜度。單一平台可提供模組化且可擴充的設計,讓您持續增加油井場,而不需要額外的 RTU。此架構可改善適應性、增強資料完整性,並縮短安裝時間及降低成本。換句話說,您的工作方式會更聰明且更有效率。
用於資訊與控制的單一基礎建設
整個企業的控制和資訊整合使您能夠將石油與天然氣營運最佳化。將生產地點、多個地點或多個廠房以及員工連結在一起,您就能夠掌控全局。此概念是以我們的 Integrated Architecture® 系統為基礎,在一個廠房的基礎建設中提供多個自動化領域,以協助提升整體營運的效率與生產力。
Integrated Architecture® 系統的核心是 Logix 控制平台,包含製程、變頻器及工業安全控制選項,可提供符合您需求的擴充能力與效能,並搭配 Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®,可將設計和工程應用程式合併成一個架構。這項組合可協助您提高自動化生產力、降低專案生命週期內的成本,並降低整體擁有成本。
維持危險環境的安全
經得起考驗的危險地點產品
油氣業已知會在偏僻荒涼的地點從事生產與處理作業。大多數電氣設備都必須在包含具爆裂性或易燃氣體與物質的環境中運作。 這類地點需要特殊設計考量才能維持安全營運。但少有人知的是,我們有很多產品已通過分級與認證,可協助您因應這些危險地點。
不論您需要在分類為第 1 類第 1 區或第 2 區 (或區域 2) 的區域中運作電氣裝置,我們的各種 Allen-Bradley 工業控制產品,皆可提供實證可預測的效能。在危險地點執行的產品包括交換器、控制台、感測器、複合啟動器與安全模組。