為了達到最長的運作時間,離岸生產及鑽探作業需要安全可靠的系統,盡可能地持續運作不中斷。我們的油氣控制系統產品組合及豐富經驗,將能助您順利達成營運目標。
離岸生產的自動化、控制與安全系統
Sensia 提供的解決方案
離岸設施營運商力求達到最高程度的製程安全,必須保護人員、資產及環境,同時還要維持最長的運作時間,並盡可能減少中斷。
我們擁有廣泛的離岸方案產品組合,以及多款可擴充解決方案供您選擇,能有效滿足成本、安全完整性等級和可用性等各項需求。
離岸生產系統以 24 小時全年無休的方式運作,停機時間和修復工作都會造成重大的財務影響。系統及設備必須在強大洋流、崎嶇表面、極度低溫和深度驚人的環境中作業,因此高度可靠的架構和極低的維護工作量,對於部署平台或海床生產設施的油氣公司而言至關重要。我們提供安全完整性等級的產品組合和出色的掃描速率,可有效滿足離岸 HIPP 及 OPP 系統的嚴苛需求,而我們的海下自動化、控制與安全系統均領先業界,包括多種應用程式:
- 海下幫浦及壓縮機控制
- 生產平台和 FPSO 的海上控制及安全系統
- 緊急關機及製程關機系統
離岸自動化解決方案
離岸探勘及生產解決方案適用的部分領域包括:
- 鑽井架及鑽油船
- 海下幫浦及壓縮機控制
- 生產平台和 FPSO 的海上控制及安全系統
- 防噴系統
- 緊急關機及製程關機系統
- 渦輪機控制
- 電力與能源管理系統
- 狀態監控系統
從油氣層到海上生產保持連線
從您的浮式生產貯卸油 (FPSO) 裝置中獲得更多的價值
您要如何才能採用完全數位化的環境? 我們了解這對大多數石油與天然氣生產者而言是重大的一步,但這是一個值得考慮的問題。在維持預算、符合專案時間表、管理老化資產和維護健康、安全、保安和環境 (HSSE) 流程方面,我們瞭解石油與天然氣從業人員們感到非常沮喪。而且根據 FPSO 裝置的性質,這些疑慮很容易理解。如果您有一個完整的端到端數位解決方案,其可能有助於節省數百萬美元會如何呢? 改善啟動排程、降低資本成本、最佳化營運和維護以及讓您更快地達到損益平衡點只是其中的一些優勢。
離岸生產平台控制系統
浮式生產系統的整合自動化及控制
我們的技術產品組合提供各種應用程式,包括:
- 幫浦、壓縮機及渦輪機控制 (TMC)
- 發電控制
- 安定器控制
- 製程控制系統
- 分離系統控制
- 加熱器處理器系統
- 脫水系統
- 船舶推進系統、安定器及推進器控制
- 上昇纜線控制系統
鑽井架及鑽油船自動化
改善安全性、可靠性及效率
不論是探勘、開發新油田或維持生產水準,鑽探都是油氣營運的核心。鑽探營運最重視效率與安全,這也是在現有的市場狀況中,鑽探之所以成為注目焦點的原因。我們的鑽井架及鑽油船自動化系統可協助公司改善準確度、降低成本和提升運作時間,同時維持安全。
我們提供從 Integrated Architecture 系統到智慧型馬達控制的各種可靠穩固技術,應用於全球各地的鑽井架及鑽油船自動化,包括下列應用程式:
- 鑽探作業控制
- 船舶推進、船舶管理及安定器控制系統
- 上昇纜線控制系統
- 泥漿幫浦及鑽機系統
- 整合資料收集
維持危險環境的安全
經得起考驗的危險地點產品
油氣業已知會在偏僻荒涼的地點從事生產與處理作業。大多數電氣設備都必須在包含具爆裂性或易燃氣體與物質的環境中運作。 這類地點需要特殊設計考量才能維持安全營運。但少有人知的是,我們有很多產品已通過分級與認證,可協助您因應這些危險地點。
不論您需要在分類為第 1 類第 1 區或第 2 區 (或區域 2) 的區域中運作電氣裝置,我們的各種 Allen‑Bradley 工業控制產品,皆可提供實證可預測的效能。在危險地點執行的產品包括交換器、控制台、感測器、複合啟動器與安全模組。
實現安全營運透明化並提供支援
Izabela 氣田是一座開採及生產天然氣的廠房,位於克羅埃西亞外海。EDINA 為了提高營運彈性,希望在離岸及陸上安裝整合式系統。Edina 選擇由 Rockwell Automation 及 Fores Engineering Srl 執行專案,不但有效降低了維護及營運成本,也成功維持產能。
TOTAL E&P UK Limited 在 North Alwyn 複合設施有許多陳舊設備,我們攜手合作,升級 Dunbar 設施兩個平台間的系統。成效如何呢? 我們的現場工程師在整個升級過程中,協助維持整體的高安全標準。現在,他們能從陸上的 Alwyn 設施,控制離岸的 Dunbar 設施元件了。