按鈕開關和訊號裝置內含一個廣泛的操作器。我們提供按鈕開關、切換開關、吊車工作站、指示燈、已組裝的操作員工作站,以及操作員工作站機殼。我們的音效和視覺訊號裝置包括工業電子喇叭、揚聲器、指標、閃燈、盤體燈條和塔燈。這些裝置會發出故障和原料短缺的訊號,並向操作員提出危險警示,有助於減少停機時間。
30 mm 操作器
我們的 30 mm 操作器內含按鈕開關、緊急停止、選擇開關、標燈、特殊操作器以及已組裝的工作站。我們具有您建立按鈕開關所需的配件和盤體背面元件,包括接點模組、防護裝置和銘牌等等。
22 mm 操作器
我們的 22 mm 操作器產品線的設計與製造皆符合嚴格的效能規格。我們採用最先進的實體建模技術及有限元素分析,因此 800F 操作器的每個內建元件都相當堅固耐用,並能展現出絕佳的效能。
緊急停止裝置
我們的緊急停止裝置內含開關和拉繩開關。我們的 Lifeline™ 系列內含拉繩緊急停止開關以及以拉繩致動的緊急停止開關。
危險區操作裝置
我們的危險區操作器內含按鈕開關、標燈、選擇開關和工作站,且可作為原廠已組裝工作站或現場組裝元件使用。
特殊操作裝置
我們的特殊操作器內含狀態指示燈、小型標燈和按鈕開關。我們提供 12、18 和 22 mm 狀態指示燈,適用於商業級和輕工業裝置。我們的小型標燈和特殊按鈕開關經專門設計,適合重載應用和危險區。
音效裝置
音效裝置內含一般用途和高效能工業電子喇叭、盤體安裝式訊號警示器,以及危險區工業電子喇叭和指標。
視覺裝置
視覺裝置內含盤體安裝式氙氣閃光燈、迷你方形指標、盤體安裝式可選擇恆亮或閃爍的指示燈、壁掛式訊號燈、盤體燈條、工業圓形指標、機身燈、塔燈和盤體安裝式雙電路警報。
在 ROK Talk on Industrial Components 第 5 集中,Paul 和 Bill 與 Steve Litzau 討論按鈕開關的歷史、穩健性和可靠性。