我們的 Learning+ 訓練課程訂閱包含電子學習與虛擬訓練課程。您可在虛擬的環境中進行自訂進度的電子學習,也可參與包含講師、互動實驗室及其他訓練內容的課堂協作。
獲得可隨時隨地學習的彈性與便利性。 我們提供容易取得的訓練課程,因為 Learning+ 訓練課程可在搭載 Chrome、Safari、IE、Edge 或 Firefox 瀏覽器的各種平板電腦或個人電腦上進行,且所有內容均有旁白及字幕可供觀看。
我們的 Learning+ 訓練課程訂閱包含電子學習與虛擬訓練課程。您可在虛擬的環境中進行自訂進度的電子學習,也可參與包含講師、互動實驗室及其他訓練內容的課堂協作。
獲得可隨時隨地學習的彈性與便利性。 我們提供容易取得的訓練課程,因為 Learning+ 訓練課程可在搭載 Chrome、Safari、IE、Edge 或 Firefox 瀏覽器的各種平板電腦或個人電腦上進行,且所有內容均有旁白及字幕可供觀看。
我們提供的電子學習課程涵蓋各種基礎和特定產品的自動化技術主題,直接向您的工廠或您選擇的地點提供世界級訓練課程解決方案。
每個學習課程包含活動、軟體模擬和示範影片,以協助強化學習概念。
尋找涵蓋主要自動化技術的各種訓練課程,包括控制、視覺化、變頻器、製程、工業網路、網路資安、軟體與安全。
查看我們課程目錄中提供的所有學習選項!
更多種類的工業技能課程
專為技術人員和操作員設計的 50 多種技能課程可單獨提供,也可與 Learning+ Enhanced 一起提供。
用於檢測知識的評估工具
評估您對某項技術的基本理解程度,以協助選擇最適合的課程。
關於熱門話題的高級網路研討會
我們的技術專家每月都會提供即時網路研討會,並可隨需提供。
*包含多位使用者的管理儀表板