Une nouvelle force motrice : des « rêves électriques » pour l’automobile
L’avenir des véhicules électriques est particulièrement prometteur
Pour bénéficier des promesses de ce marché des véhicules électriques en plein essor, les constructeurs automobiles doivent adopter une approche plus connectée et axée sur les données de la fabrication afin d’optimiser la production de ces véhicules et de répondre à la demande.
Les avantages sont évidents. Par exemple, une approche Connected Enterprise® a aidé un constructeur automobile mondial à réduire de 70 % les temps d’arrêt de sécurité et a permis à un autre d’améliorer ses performances économiques. Une meilleure intégration des données, ainsi qu’une meilleure accessibilité et exploitabilité de celles-ci, sont aussi la clé de la réussite de ces approches.
La demande de nouvelles configurations de véhicules par le marché, ainsi que de nouvelles données et connexions pour des opérations plus efficaces, vont de pair avec la demande de plus de cybersécurité. Pour éviter les violations ou intrusions, les interruptions et les temps d’arrêt, les solutions de cybersécurité automobile doivent inclure des défenses telles que des réseaux segmentés, des inventaires fréquents ou continus des actifs installés, une surveillance des menaces 24 h/24, 7 jours/7, et d’autres mesures de sécurité.