Le paysage hautement dynamique actuel inclut les forces de la transformation numérique, les environnements de télétravail et les pressions géopolitiques, dans un contexte d’augmentation des cyberattaques dans le secteur de la fabrication.
Le moment est venu de vous préparer à de possibles tentatives de piratage de vos installations.
La préparation nécessite une expertise poussée de la cybersécurité pour les technologies de la production et une véritable expérience pratique des opérations de production. Rockwell Automation combine les deux. Nous pouvons évaluer les risques et les vulnérabilités actuels, et élaborer le plan approprié pour sécuriser vos opérations, éliminer les expositions et renforcer vos défenses à travers des étapes telles que les inventaires d’actifs, le durcissement périmétrique via une IDMZ, la segmentation du réseau et le déploiement de pare-feux, l’application de correctifs OT, les accès à distance sécurisés, une réponse aux incidents et une surveillance des menaces 24 h/24, 7 jours/7, et bien plus encore.