Pendant les violations de la sécurité, la capacité de réponse aux incidents est cruciale pour déterminer le niveau des dommages, des temps d’arrêt et des coûts que doit, au final, supporter une entreprise. Chaque seconde compte. La préparation peut vous aider à reprendre rapidement le contrôle de la situation.
Rockwell Automation utilise des processus et outils éprouvés de réponse aux cyber-incidents, sur la base de cadres éprouvés et de normes, notamment du NIST (National Institute of Standards and Technology) et de l’ISA (International Society of Automation), pour vous aider à répondre comme il se droit aux intrusions et à récupérer rapidement. Avec une surveillance des menaces 24 h/24, 7 jours/7 et des services de sécurité administrés pour la réponse aux incidents, nous pouvons vous aider à contenir ces événements et ainsi à empêcher des sinistres évitables.