Zéro confiance, IDMZ et segmentation du réseau
L’importance des périmètres sécurisés dans la transformation numérique
Les systèmes de gestion de la productivité, notamment les applications de gestion d’entreprise et progiciels de gestion intégrés, requièrent tous des données de l’atelier. Ces données continuent d’accroître l’efficacité opérationnelle. Néanmoins, des acteurs malveillants peuvent exploiter la même connectivité pour s’infiltrer sur les réseaux.
Le déploiement d’une limite sécurisée, appelée zone démilitarisée industrielle (IDMZ), pour séparer les systèmes d’entreprise des opérations de production, constitue une bonne pratique pour protéger les systèmes de commande. Cette limite contribue à empêcher que les violations ou intrusions au niveau des technologies de l’information ne se propagent aux réseaux de technologies de la production et aux automates.
Outre l’IDMZ, la micro-segmentation de type zéro confiance peut assurer une protection supplémentaire des actifs critiques, à travers des pare-feux, un accès à granularité très fine, des politiques d’identification et bien plus encore.
Une entreprise connectée nécessite une approche complète de la segmentation des réseaux, y compris une IDMZ, et un partenaire expert de l’application de stratégies telles que l’approche zéro confiance dans les environnements industriels. Rockwell Automation possède l’expertise industrielle pour maintenir la protection et la sécurité de vos actifs critiques, sans dégrader les durées de fonctionnement ou la productivité.