Une architecture réseau globale, sécurisée et résiliente à l’échelle d’une usine ou d’un site est constituée de plusieurs technologies logicielles ou matérielles déployées à différents échelons de l’usine ou du site. La sélection de la technologie adaptée pour la sécurité et la résilience exige d’évaluer différents facteurs d’applications dans l’usine ou sur le site. Cela inclut la configuration physique ou la dispersion géographique des dispositifs IACS (Industrial Automation and Control System), ainsi que les performances de délai de reprise, le type de média de liaison montante, la tolérance à la latence des données et à la gigue, ou encore les exigences pour assurer la pérennisation.
Ensemble, ces éléments peuvent être conçus afin de constituer une infrastructure réseau hautement sécurisée, laquelle offre une visibilité et un contrôle complets sur l’ensemble du cycle de vie.