Les services de cybersécurité OT administrés vous permettent d’externaliser la détection des menaces et la réponse aux incidents, pour une gestion rationalisée de la sécurité, de la configuration jusqu’au reporting. Vous bénéficiez d’une surveillance 24 h/24 sans mise de fonds initiale. Vous avez accès immédiatement aux meilleurs experts, sans devoir embaucher ou former du nouveau personnel. Et les experts en cybersécurité OT de Rockwell Automation, avec leur maîtrise des systèmes de commande, des plates-formes SCADA et de l’Internet des objets, connaissent déjà vos opérations industrielles. Avec l’approche SOC sous forme de service, vos lendemains peuvent être plus fiables et sécurisés.
Services administrés OT : l’expertise métier à la demande
Surmontez vos défis opérationnels avec rapidité et efficacité
Les services administrés sont utilisés depuis longtemps côté informatique et aident les entreprises à préserver la qualité du réseau, à surveiller son activité et à sauvegarder et restaurer des systèmes. Côté technologies de la production, les services administrés sont relativement nouveaux, mais de plus en plus nécessaires avec le passage au numérique des opérations industrielles.
Un fournisseur de services administrés OT peut vous aider à surveiller et administrer votre réseau et vos actifs industriels, notamment les centres de données et les pare-feux. Il peut aussi fournir une téléassistance pour vos actifs applicatifs, et vous aider à surveiller et à faire face aux cyberrisques.
Au final, votre personnel sur site peut se focaliser sur les priorités quotidiennes de la production, en sachant que les actifs de l’usine et les cyberrisques sont surveillés mais aussi gérés proactivement par une équipe d’experts.
Stratégies pour réduire les coûts et renforcer la sécurité OT
Comment améliorer votre efficacité opérationnelle et vos cyberdéfenses
La cybersécurité coûte très cher aux entreprises et sa contribution aux résultats financiers est difficile à mesurer. Par conséquent, les dirigeants et membres du conseil d’administration sont perplexes et s’interrogent : « Nous savons que la cybersécurité est importante. Mais comment déterminer le niveau approprié d’investissement ? »
Nous avons élaboré une liste de trois stratégies applicables pour maintenir une bonne cyberhygiène, tout en maîtrisant les coûts. (Découvrez aussi l’approche zéro confiance dans le domaine OT et les surfaces de protection pour identifier et sécuriser durablement les actifs de production critiques.)
- Gérez à partir de l’exception :
Partez du scénario le plus défavorable ou de l’exception au statut quo pour élaborer votre stratégie. - Automatisez :
Confiez aux machines les tâches qui ne requièrent pas de jugement humain. En sachant quand utiliser l’automatisation, une entreprise peut économiser beaucoup d’argent. - Identifiez les aspects à externaliser et ceux à conserver en interne :
Externalisez lorsque le talent en interne fait défaut.
Paroles de CISO pour appréhender la cybersécurité
Conseils et points de vue à la demande, à votre rythme
En ces temps difficiles, tout le monde à fort à faire. Mais ce n’est pas le moment de se laisser distraire. Ne vous y méprenez pas. Les cybermenaces sont en augmentation, en particulier dans les environnements de système de commande. Dans tous les environnements, une violation ou une intrusion coûte cher. Mais dans l’environnement de production, cela va au-delà de la perte de données ou d’argent, et impacte entre autres les systèmes de production critiques et la sécurité du personnel.
Dans un esprit de partage des stratégies et des réussites, les séries « Paroles de CISO » permettent à des professionnels de partager des connaissances utiles pour vous aider à élaborer une stratégie de cybersécurité IT/OT. Ayez une connaissance approfondie des modes de protection de vos chaînes logistiques contre les cybermenaces et découvrez comment évaluer avec précision la sécurité de vos fournisseurs de produits et services.
Peu importe que votre entreprise débute sa démarche de cybersécurité OT ou qu’elle en soit à un stade avancé. Cette série spéciale pour dirigeants peut vous apporter les conseils nécessaires pour aller de l’avant et sécuriser vos opérations de fabrication.