Trovare un equilibrio tra la vetustà degli stabilimenti e le complesse esigenze di oggi non è sempre facile. Infrastrutture e attrezzature obsolete, infatti, mettono le aziende a rischio e, ad un certo punto, un intervento di modernizzazione è inevitabile. Con la nostra soluzione Intelligent Packaged Power, siamo in grado di fornire una processo di distribuzione energetica semplificato, l'accesso alla logica di intelligenza dei dispositivi e un'integrazione tra sistemi di processo e sistemi elettrici.
Estendete la Connected Enterprise®
Unificando due sistemi e creando così un unico ambiente operativo, è possibile ottenere la visibilità dell'intero impianto con un solo strumento. Con Intelligent Packaged Power, è possibile combinare in assoluta sicurezza gli ambienti di controllo e di gestione dell'alimentazione in un unico pacchetto di strumenti, acquisendo così la massima visibilità.
Configurazione, controllo e integrazione
L'offerta Intelligent Packaged Power contribuisce a ridurre il rischio integrando in un unico pacchetto dispositivi di controllo motori e tutti gli elementi di un sistema di distribuzione elettrica. È possibile integrare digitalmente tutti questi dispositivi indipendentemente dal rispettivo fornitore. In questo modo, il personale dell'impianto può disporre di un accesso totale a tutte le informazioni presenti nella sottostazione.
Il primo passo verso una visibilità totale
È possibile utilizzare l'unità di integrazione IntelliCENTER® per unificare i sistemi di processo e alimentazione all'interno di ambienti Logix e FactoryTalk® per creare un unico ambiente operativo.
Soluzioni Intelligent Packaged Power
Utilizzate l'applicazione Intelligent Packaged Power per raggruppare virtualmente il controllo dei motori e il vostro sistema di distribuzione elettrica. Poi usate il calcolatore per vedere i risparmi!