Consolidamento del settore. Concorrenza globale. Normative governative in aumento e preferenze dei clienti mutevoli. queste forze di mercato stanno alla base della continua evoluzione del settore alimentare e hanno un impatto notevole sulla strategia aziendale e di produzione.
Aumentare il rendimento e ottimizzare gli asset
Comprendere l'utilizzo dei materiali e ridurre i costi delle materie prime
Le apparecchiature di automazione più avanzate consentono di adottare modalità produttive più efficienti. In un ambiente connesso e ricco di informazioni, gli standard sono uniformi, la qualità è garantita e le responsabilità definite.
I sistemi di automazione informatizzati possono fornire dati preziosi sull'utilizzo dei materiali e anche tenere traccia della produzione finale a partire da fornitori specifici. Questo aspetto è importante in particolare per i prodotti alimentari che prevedono costi elevati delle materie prime, come gli alimenti pronti. In questo caso, anche un piccolo miglioramento nel rendimento può tradursi in un impatto finanziario significativo.
Ad esempio, ottimizzare l'utilizzo dei materiali e ridurre ogni anno gli scarti anche solo dell'1% permette di risparmiare centinaia di migliaia di dollari.
Le nostre soluzioni di automazione industriale, controllo e software coprono l'intero processo produttivo; si tratta di soluzioni economiche e basate sui risultati che aiutano a:
- Migliorare le efficienze di produzione e la resa
- Rispondere alle mutevoli preferenze dei consumatori
- Ridurre i costi di produzione
- Migliorare la qualità del prodotto
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-prepared-foods-increase-yield-shutterstock-686184610.5120.jpg)
L'automazione migliora l'efficienza operativa
Le soluzioni di elaborazione dei dati di produzione generano informazioni utili che possono aiutare a migliorare la produttività e l'efficienza globale delle apparecchiature dell'impianto per risparmiare tempo e denaro. Scoprite come i clienti ottengono misurazioni in tempo reale della prestazione degli impianti a partire dai dati con le quali migliorano l'efficienza operativa, riducono gli scarti e aumentano la resa.
Soluzioni informative per l'intera azienda
Aumentare la produttività, ridurre gli scarti, migliorare la redditività
CPGSuite® è una soluzione MES per la gestione delle prestazioni che consente di definire gli obiettivi di prestazioni dello stabilimento e di tenere traccia dei progressi in tempo reale. Questo software può aiutare i produttori di alimenti pronti ad aumentare produttività e redditività e a ridurre gli scarti.
Risolvere i problemi della produzione industriale
Ridurre i tempi di fermo macchina, i problemi di produttività e i potenziali problemi legati alla qualità è possibile con un approccio completo. Dalla ricezione delle materie prime all'elaborazione degli ingredienti, dalla produzione alimentare all'imballaggio e alla finitura dei prodotti, offriamo soluzioni di produzione automatizzate complete tra cui: Queste soluzioni includono controllo motori, controllo dei processi, gestione delle informazioni, servizi di manutenzione e assistenza per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti.