Loading

Raffinazione e petrolchimico

Soluzioni integrate per i processi delle raffinerie di petrolio
Raffinazione e petrolchimico hero image
Oil & Gas
      • Lavorazione del gas
      • Gas naturale liquido
      • Offshore
      • Onshore
      • Automazione di gasdotti e trasporti
      • Raffinazione e petrolchimico
    • Lavorazione del gas
    • Gas naturale liquido
    • Offshore
    • Onshore
    • Automazione di gasdotti e trasporti
    • Raffinazione e petrolchimico
  • Gas naturale liquido
  • Offshore
  • Onshore
  • Automazione di gasdotti e trasporti
  • Raffinazione e petrolchimico

Se siete responsabili di un asset che vale svariati miliardi di dollari, su cosa vi concentrate? Sugli eventi incontrollati? Sul tentativo di far tornare i conti? Sulla potenziale perdita di proprietà intellettuali o di asset a causa di attacchi alla sicurezza informatica? Indipendentemente da quali e quante sono le sfide che dovete affrontare, vi possiamo aiutare a eseguire operazioni sicure ed efficienti.


Sicurezza, efficienza e massimo tempo di disponibilità

Potenti controllori di processo e di motori si integrano facilmente con il vostro sistema DCS principale per fornire uno stretto controllo e informazioni complete sugli asset della raffineria. Questa integrazione tecnologica ininterrotta vi aiuta a perseguire gli obiettivi prestazionali. Rockwell Automation e i nostri associati del programma PartnerNetwork™ hanno un'ottima reputazione nell'aiutare le raffinerie a migliorare produttività, sicurezza ed efficienza. Abbiamo oltre 50 anni di esperienza nelle applicazioni per l'industria petrolchimica e della raffinazione e abbiamo aiutato molte compagnie a migliorare produttività, sicurezza ed efficienza. Possiamo aiutarvi a progettare, implementare e gestire il sistema ideale per le vostre operazioni.


 
Informazioni su Sensia
Main Image
Panoramica
Informazioni su Sensia

Vi presentiamo la combinazione tra sistemi di rilevamento, di intelligenza e azione. Vi presentiamo Sensia.

Guarda ora

Operazioni di raffinazione efficienti e sicure

Soluzioni basate su Sensia

Sensia, una joint-venture creata da Rockwell Automation e Schlumberger nell'ottobre 2019, dispone di un team di ingegneri e project manager esperti che conoscono i vostri problemi. Con strumenti di semplice utilizzo e la moderna tecnologia, progettano soluzioni che vi aiutano a raggiungere i vostri obiettivi produttivi. Sensia ha aiutato clienti in tutto il mondo a migrare dai sistemi di controllo obsoleti, ad aggiornare i sistemi di sicurezza e ad ottimizzare i processi utilizzando innovative soluzioni di controllo di processo.

Sensia fornisce inoltre vari servizi di ingegneria che possono aiutarvi a ridurre i rischi, aiutandovi a mantenere i progetti nei tempi e nel budget. Ciò avviene attraverso la progettazione e l'ingegnerizzazione front-end (FEED) o come main automation contractor (MAC).

Le soluzioni di gestione dell'alimentazione, di gestione delle informazioni e di controllo per le industrie di raffinazione e del petrolchimico sono ideali per:

  • Antincendio/antigas
  • Soluzioni di controllo motori
  • Lettura e misurazione
  • Sistemi di protezione della pressione ad alta integrità
  • Sicurezza dei processi, inclusi sistemi strumentati di sicurezza e di spegnimento di emergenza
  • Controllo pompe, compressori e turbomacchine e monitoraggio delle condizioni
  • Processo e controllo di processo avanzato

Ulteriori informazioni su Sensia Global


Controllo motori per operazioni efficienti e sicure

Le raffinerie devono operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a causa della continua pressione commerciale sui margini. Per questo motivo, in un ambiente particolarmente complesso, dove la sicurezza è fondamentale, non ci si può permettere di avere fermi produzione non pianificati, causati da  manutenzioni non necessarie o da guasti improvvisi che comportano un consumo di energia incontrollato. Con innumerevoli motori elettrici è necessario massimizzare l'utilizzo degli asset, minimizzando allo stesso tempo il consumo energetico in modo da mantenere alti i livelli di disponibilità. La scelta del giusto sistema di controllo dei motori può aiutare a raggiungere questi obiettivi in modo sicuro.

I nostri prodotti di controllo motori intelligente aiutano a creare sistemi connessi intelligenti. Con le informazioni ricevute dai dispositivi di controllo motori intelligente, potete prendere decisioni informate in base allo stato dei vostri motori e alle loro condizioni di funzionamento. Potete scegliere tra la nostra gamma di dispositivi di controllo intelligente dei motori e adottare un approccio basato sui dati per i vostri processi, per poi utilizzare dashboard e analisi per migliorare le prestazioni del sistema e aumentare l'efficienza operativa.

Controllo motore intelligente
Main Image
Soluzioni
Controllo motore intelligente

La nostra gamma di prodotti di controllo motori intelligente utilizza sofisticate tecnologie per comunicare con i dispositivi di controllo motori Allen‑Bradley.

Scoprite le nostre capacità

Soluzioni di controllo di processo per ottimizzare le operazioni

L'automazione dei vostri processi non deve necessariamente essere una soluzione "generica" per mantenere le vostre operazioni critiche.

Oggi non è più possibile adottare tecnologie separate per il controllo di processo, il controllo discreto, il controllo dell'alimentazione e il controllo della sicurezza. I produttori ora possono scegliere di implementare un sistema di controllo a livello di impianto. L'uso di tecnologie di automazione comuni consente un'integrazione senza soluzione di continuità del nostro sistema di controllo di processo con i sistemi a livello di impianto e di gestione aziendali, creando maggiori opportunità per l'ottimizzazione. Questo approccio consente di migliorare la produttività, di ridurre il consumo di energia e di ridurre il costo totale di proprietà.

Le nostre soluzioni di ottimizzazione vi aiutano a fronteggiare i problemi di variabilità, sprechi e consumo energetico che dovete affrontare per raggiungere i vostri obiettivi di produzione. Gestiamo tutto questo attraverso la nostra impareggiabile esperienza nel settore e la conoscenza approfondita dei processi e delle variabili chiave che possono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi aziendali.

Le nostre soluzioni di controllo di processo e di ottimizzazione possono aiutarvi in aree come:

  • Sicurezza operativa 
  • Costi di manutenzione 
  • Riduzione dell'utilizzo di carburante ed energia 
  • Normative ambientali
Sistemi di processo
Main Image
Competenze
Sistemi di processo

Possiamo aiutarvi a migliorare qualità e produttività, aumentare l'efficienza e ridurre i costi del sistema di controllo distribuito.

Scoprite le nostre capacità
Controllo avanzato dei processi
Main Image
Competenze
Controllo avanzato dei processi

Per conservare la propria competitività nel mercato globale, il nuovo ambiente di produzione orientato alla richiesta richiede strategie di controllo avanzato dei processi e la tecnologia di controllo predittivo basato su modello (MPC).

Le nostre soluzioni

Applicazione di controllo motori riduce i costi

Il controllo motori aiuta a ridurre i costi energetici e di manutenzione presso raffineria

Alla raffineria di Daqing, la pompa per il petrolio grezzo da una linea con riduzione della pressione di 3.500 tonnellate mantiene una portata costante. Produce dalle 8.000 alle 10.600 tonnellate al giorno di petrolio greggio. Tuttavia, nel processo la pompa consumava un'elevata quantità di energia elettrica. Grazie alle nostre soluzioni, la raffineria di Daqing è ora in grado di mantenere livelli di produzione elevati e di risparmiare denaro con consumi energetici più efficienti.

La raffineria di Daqing riduce i consumi energetici del 41%
Main Image
Caso di studio
La raffineria di Daqing riduce i consumi energetici del 41%

La più grande raffineria petrolchimica della Cina risparmia su consumo di potenza e costi di manutenzione con l'aggiornamento dei convertitori di frequenza a media tensione.

Leggi ora
Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell’automazione.

Contattaci

Consigliato per voi

3 modi per semplificare la convergenza IT/OT industriale
3 modi per semplificare la convergenza IT/OT industriale
Blog
Blog
3 modi per semplificare la convergenza IT/OT industriale
Una migliore visibilità dei dati e una maggiore sicurezza favoriscono la convergenza IT/OT industriale. Ecco 3 consigli per raggiungere questo risultato.
Leggete ora
Volga riduce i tempi di cablaggio del quadro di controllo del 66%
Volga riduce i tempi di cablaggio del quadro di controllo del 66%
Case Study
Case Study
Volga riduce i tempi di cablaggio del quadro di controllo del 66%
Un integratore di sistemi, partner di Rockwell Automation, rende più semplice la progettazione e l’installazione dei quadri con l’innovativa soluzione EtherNet/IP™ In-cabinet, lanciata di recente.
Leggete ora
Oil & Gas Engineering Product of the Year
Il controllore di processo CompactLogix™ 5380, catalogo 5069-L340ERP, con vista frontale su sfondo bianco. Il logo Oil & Gas Engineering Product of the Year Gold Award 2021 è posizionato nell’angolo in alto a destra del controllore.
Hardware
Oil & Gas Engineering Product of the Year

Il controllore di processo CompactLogix™ 5380 è stato votato come Engineering Product of the Year (prodotto dell’anno per l’ingegneria) Oil & Gas 2021, vincitore del Control Systems Gold Award. 

Scoprite perché
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Settori industriali Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Oil & Gas Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Raffinazione e petrolchimico Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro politica sulla riservatezza
CloseClose