Forniamo interruttori e sensori affidabili, flessibili e di elevate prestazioni. Offriamo una delle più vaste gamme del settore quanto a sensori di prossimità e fotoelettrici, interruttori di finecorsa, interruttori di sicurezza e dispositivi per la sicurezza dell'operatore e RFID. Il nostro team di esperti è pronto ad affrontare le vostre sfide applicative più impegnative.
Dispositivi di rilevamento accessoI nostri dispositivi di rilevamento accesso rilevano la distanza, l'assenza o la presenza di un oggetto. Disponiamo di un'ampia gamma di dispositivi di rilevamento per soddisfare le diverse esigenze applicative.
Interruttori di finecorsa
I nostri interruttori di finecorsa sono dispositivi elettromeccanici che comprendono un attuatore con accoppiamento meccanico a un insieme di contatti. Quando un oggetto viene a contatto con l'attuatore, il dispositivo aziona i contatti per stabilire o interrompere una connessione elettrica. I nostri interruttori di finecorsa sono adatti a una serie di applicazioni e ambienti grazie alle loro caratteristiche di robustezza, funzionamento visibile semplice, facile installazione e funzionamento affidabile.
Dispositivi di rilevamento condizioni
I dispositivi di rilevamento condizione comunicano informazioni sulle variabili di processo per il sequenziamento automatico delle macchine o per segnalare agli operatori la necessità di passare al funzionamento manuale. Utilizzando soluzioni elettromeccaniche e a semiconduttori, i nostri sensori di livello possono ridurre i costi operativi totali consentendo di migliorare i processi e i sistemi, ridurre il tempo di fermo, proteggere macchine costose e salvaguardare gli operatori.
Dispositivi di identificazione
I dispositivi di identificazione sono ideali per tracciare e documentare i prodotti nelle diverse fasi del processo produttivo. Dotati di un sistema RFID ad alta frequenza (HF) e di sensori per lettori di codici, i nostri dispositivi di identificazione costituiscono la soluzione ideale per i settori automotive, alimentare, farmaceutico e di movimentazione dei materiali.
Encoder
Gli encoder possono monitorare elettronicamente la posizione di un albero rotante. I nostri encoder assoluti su EtherNet/IP sono collegati e funzionano unitamente ai controllori Logix per fornire i dati di monitoraggio della posizione da utilizzare nei sistemi di controllo ad anello aperto. I nostri encoder assoluti sono dispositivi elettromeccanici che forniscono un utile feedback nei sistemi di controllo ad anello chiuso. Garantiscono il controllo di posizione tramite applicazioni di imballaggio, robotica, selezionamento e posizionamento, viti conduttrici/a sfera, posizionamento di tavole rotanti e inserimento di componenti. I nostri encoder ottici incrementali offrono costi ridotti, dimensioni fisiche inferiori, frequenza elevata e risoluzione elevata. I nostri accessori consentono un’installazione semplice e un utilizzo efficace dei nostri encoder.
Interruttori per aree pericolose
I nostri interruttori per aree pericolose sono studiati per applicazioni quali raffinerie, distillerie, elevatori per cereali e mulini, dove possono essere presenti gas pericolosi o altri materiali.