I nostri interruttori di finecorsa sono dispositivi elettromeccanici che consistono di un attuatore con accoppiamento meccanico a un insieme di contatti. Quando un oggetto viene a contatto con l'attuatore, il dispositivo aziona i contatti per stabilire o interrompere una connessione elettrica. I nostri interruttori di finecorsa sono adatti a una serie di applicazioni e ambienti grazie alle loro caratteristiche di robustezza, funzionamento visibile semplice, facile installazione e funzionamento affidabile.