Funzionalità fondamentali: promuovete il miglioramento continuo
I costruttori come voi stanno iniziando a riconoscere il valore di una soluzione di gestione della qualità digitale in grado di promuovere una qualità del prodotto riproducibile e ripetibile. Con QMS Plex, non solo soddisferete gli standard e le normative, ma potrete stare al passo con i cambiamenti per garantire la conformità e promuovere il miglioramento continuo della qualità, reso possibile da:
- Controllo documentato, istruzioni di processo, politiche, procedure e conservazione dei registri
- Sistema a prova di errore intrinseco che interrompe automaticamente la produzione se la qualità non rientra nelle specifiche
- Sistema integrato e flusso di lavoro per la conformità delle normative
- Avvisi proattivi e controllo statistico dei processi (SPC)
- Approvazione di documenti di qualità digitale
- Fogli di controllo digitali
- Tracciamento delle deviazioni
- Gestione del calibro
- Gestione della qualità dei fornitori
- Repository e dashboard di qualità unica