プラントの老朽化と今日の複雑なニーズのバランスを取ることは難しくもあります。インフラ基盤や機器の老朽化はリスクをもたらし、いつか近代化が避けられなくなるときが来ます。当社のインテリジェントなパッケージ型パワーを導入するとともに、当社では、単純に電力の供給やパッケージングのプロセス、デバイスインテリジェンスへのアクセス、プロセスと電気システムの統合も行います。
The Connected Enterprise®の拡張
2つのシステムを一元化して1つの動作環境を生み出すことにより、プラント全体の可視化を1つのツールで実現することができます。インテリジェントなパッケージ型パワーを利用すると、電力管理と制御環境を1つのツールに安全に統合して可視化を最大限に活用できます。
パッケージ、制御、統合
当社のインテリジェントなパッケージ型パワーの導入により、モータ制御装置およびすべての配電システムの要素を1つのパッケージで納品することでリスクを軽減できます。デバイスの供給元に関係なく、すべてのデバイスの統合をデジタル化することが可能です。そうすることで、サブステーションのすべての情報へのアクセスをプラント人員に提供できるようになります。
全面可視化への第一歩
当社のIntelliCENTER®統合ユニットを使用することで、LogixおよびFactoryTalk®環境内で電力系統とプロセス系を統合し、単一の動作環境を構築することができます。
インテリジェントなパッケージ型パワーソリューションの構築を開始
インテリジェントなパッケージ型パワーアプリケーションを使用して、モータ制御と配電システムを仮想パッケージ化します。その後、エネルギーカリキュレータを使用してコスト削減を実感できます。