FactoryTalk®ユニバーサルクレジットを使用すると、FactoryTalk® Twin Studio™オートメーション設計、シミュレーション、エミュレーションソフトウェアの、拡張性の高いクラウドベースのポートフォリオ全体にアクセスできます。
仕組み:
- サービスが始まると、サービスのメータが開始されます
- 各ソフトウェアには1時間あたりのクレジット数でメータレートが定義されています
- 10分の1クレジットが分単位で課金されます
- クレジットの有効期限は1年です
ユニバーサルクレジットでは、柔軟性とコスト管理の独自のバランスを実現します。