시스템 성능, 용량, 생산성 및 보안 향상을 통해 제조에 사용되는 스마트 장비 및 기계의 수요 증가를 충족할 수 있다면 어떨까요? 변화하는 시장 수요에 앞서기 위해서는 레거시 장비의 유지보수에 따른 위험을 낮추고 생산성 향상을 달성할 수 있는 마이그레이션 솔루션이 필요합니다. Rockwell Automation은 다음과 같은 방법으로 SLC™ 500에서 CompactLogix™ 5380 컨트롤러와 Compact 5000™ I/O 시스템으로 마이그레이션할 수 있도록 지원합니다.
손쉬운 현대화, 시장의 요구 충족
지금은 새로운 기술로 전환해야 할 때입니다. SLC 500 제어 시스템 마이그레이션은 Rockwell Automation이 제공하는 선제적인 현대화 계획의 일부입니다. 레거시 자동화를 현대화하여 생산성을 최적화하고 까다로운 현재 시장 환경에 선제적으로 대응하는 방법을 알아보십시오.
풍부한 자원으로 마이그레이션을 지원하고, 다양한 옵션으로 라이프사이클 계획을 선제적으로 수립할 수 있습니다. 시스템 통합업체/솔루션 제공업체인 Rockwell Automation 등 믿을 수 있는 파트너와 협력하거나 독자적으로 작업할 수 있습니다. Rockwell Automation은 프로세스 간소화를 위한 전체 현대화/마이그레이션 서비스 및 툴 포트폴리오를 제공합니다.
레거시 장비를 유지보수하는 위험을 줄이기 위해 지금 계획하십시오. CompactLogix™ 5380 제어 시스템으로 생산성 향상을 위한 여정을 시작하십시오.
위험, 컨버전 시간, 인력 비용 감축하기
Rockwell Automation이 제공하는 SLC에서 CompactLogix 제어 시스템으로의 마이그레이션은 쉽고 빠르며 비용 효율적인 옵션입니다. Integrated Architecture® Builder 툴을 사용하여 마이그레이션 계획을 개선해 보십시오. 1492 배선 I/O 시스템을 사용하면 레거시 현장 배선 커넥션을 제거하지 않고도 I/O 컨버전이 가능합니다. 선택한 CompactLogix™ 컨트롤러로 손쉽게 마이그레이션하는 방법은 해당 지역의 영업 사무소 또는 대리점에 문의하십시오.
CompactLogix 5380 컨트롤러를 사용하여 스마트 제조 달성하기
Rockwell Automation의 CompactLogix 5380 제어 시스템으로 마이그레이션하면 다음과 같은 이점이 있습니다.
- EtherNet/IP의 통합 모션을 통해 유연성 향상
- 성능 향상, 용량 증가, 보안 개선을 통해 생산성 제고
- 제어 향상 및 실시간 진단에 대한 액세스를 통해 기존 자산의 수익 최대화
- 단일 공동 개발 환경을 통해 생산성 최적화 및 시운전 시간 단축
마이그레이션을 위한 유용한 자료
자체 작업
Rockwell Automation은 노후 시스템을 위한 다양한 셀프 서비스 마이그레이션 리소스를 제공합니다.
- 간편한 하드웨어 선택 및 컨버전 애플리케이션
- 자동화된 소프트웨어 코드 컨버전 툴
- 컨트롤러 및 I/O 배선 컨버전 시스템
- 네트워크 인터페이스 모듈
다양한 셀프 서비스 툴을 시작할 수 있도록 도와드리겠습니다.
맞춤형 현대화
대규모의 복잡한 설치를 사용하는 최종 사용자는 IT와 OT를 Connected Enterprise®로 병합하는 비즈니스 이점을 더 잘 활용할 수 있습니다. Rockwell Automation의 컨버전 및 마이그레이션 서비스에서는 맞춤 견적 마이그레이션을 지원합니다.