생산성 유지가 최우선 과제이지만 노후화된 장비 유지에 시간과 자원을 투입해야 할 경우 생산 및 재무 목표를 달성하지 못할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션의 최신 Kinetix® 서보 및 PowerFlex® 가변 주파수 드라이브 제품군을 이용해 더욱 쉽게 목표를 달성하십시오.
기존 서보 드라이브를 최신 Kinetix 제품군으로 현대화
오늘날의 모션 제어 제품은 즉석에서 조정할 수 있습니다
현대화에는 산업 애플리케이션을 위한 최신 기술이 활용됩니다. Kinetix 서보 드라이브는 스마트 제조 목표 달성을 지원하는 중요한 생산 데이터를 제공하면서 장비 성능을 향상합니다. 기존 Kinetix 서보 드라이브를 K5100, K5300, K5500 서보 드라이브로 마이그레이션하면 생산성을 높이고, 사람과 장비의 안전을 개선하고, 에너지 효율성과 지속 가능성을 향상할 수 있습니다.
VFD를 최신 PowerFlex 제품군으로 마이그레이션
기존 드라이브로 더 이상 목표를 달성할 수 없을 때
드라이브가 모터를 회전시키면 생산이 시작됩니다. 가변 주파수 드라이브의 기본은 변하지 않았지만, 드라이브로부터 필요로 하는 것은 분명히 변했습니다. 기존 드라이브를 최신 PowerFlex VFD로 업그레이드하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 생산 지속 외에도 실시간 정보, 고급 안전, 사전 진단 등 오늘날 가장 유연하고 확장 가능한 VFD 제품군의 이점을 누릴 수 있습니다.
최신 PowerFlex VFD 제품군으로 마이그레이션
이전 세대 드라이브(Allen-Bradley®, Reliance 또는 기타 브랜드)를 PowerFlex 4M, 523, 525, 527, 753, 755, 755T AC 드라이브, PowerFlex DC 드라이브 등의 최신 제품군으로 마이그레이션하십시오