HMI/통신 – INTERCHANGE™
PLC – 모든 DOS 기반 프로그래밍 소프트웨어(AI 시리즈, 6200, APS, MPS, PBase, PCD), Automate 15/30/40 및 Pyramid Integrator™, Automax® PLC, PLC(1774/1778, 2, 3, 4, 5/250), ControlNet 1.25(1794-ACN 및 1771-ACN 포함), DataSite™, GuardPLC™, Pico™ 컨트롤러 및 PicoSoft(1760 컨트롤러), 프로그래밍 터미널(1770T1, T2,T3, T4, 1784, T45, T47, T50), Proset SLC 100/150, RSCompanion, SLC 500 I/O(HSRV, BTM, QS, QV), 2760-RB, RSLogix FrameWorks, 1771-DA, 1771-DMC, 1785-KA, 1785-KA3, 1785-VME, 1756HP(1756HP-TIME 미포함), RSPocketLogix, VAX/VMS
운영자 인터페이스 – ArmorBlock® MaXum™(1792), Dataliner™ 2706, DTAM™(2707 제외), FlexArmor™ 제품군(1798), MobileView™ 2727, 1400E, 1784-T30 및 RediPANEL™ 2705, 2706, 2707, PanelBuilder® 1200, 2711, PanelView™ 1200
네트워크 – AdaptaScan, DeviceNetManager™(1787-MGR) 및 1770 제품군(KF2, KFC15, KFCD), DeviceView™ 다운로더, IOLinx, Stratix® 5100 무선 액세스 포인트/워크그룹 브릿지(1783-WAP*), Stratix 5900 서비스 라우터, DSA 제어 모듈(198), 1747-KE, 1747-KFC15, 1785-KE, 1785-KA5, 1761-NET-DNI, ISA 카드(1784 KT/KTX/KTC/KTS/KTCS/KTCX15/KT2/KTXD) 및 PCMCIA 카드(1784 PCC, PCD, PCID, PCIDS, PCM4, PCMC, PCMC1, PCMK, PCMKS), 2755, 6001-NET
애플리케이션 – RSWire
Power Monitor - PowerMonitor 1400 시리즈(1405, 1407)