고유의 비즈니스 및 생산 목표에 맞출 수 있는 유연성과 성능은 배치 작업에 좌우됩니다. Rockwell Automation은 품질, 납품, 그리고 무엇보다 응답성이 경쟁 우위를 차지하는 데 중요한 요소임을 잘 알고 있습니다. Rockwell Automation의 배치 제어 솔루션은 생산량 증대 및 수율 개선에 대한 요구를 충족할 수 있는 유연한 제어 환경을 제공합니다.
다양한 배치 요건 충족
단순한 단일 용기, 단일 제품의 생산부터 복잡한 생산에 이르기까지 배치 처리 요건은 생산자마다 다릅니다.
Rockwell Automation은 요건에 따라 유연하고 신뢰할 수 있는 방법이 필요함을 잘 알고 있습니다. Rockwell Automation의 솔루션을 통해 레시피와 작업 흐름을 관리하고 주요 생산 정보에 액세스하십시오. 보다 현명한 사업상 의사 결정을 내리는 데 도움이 될 것입니다.
현대적인 배치의 가치
사용하기 쉬운 시스템을 사용하여 운영 과제를 달성하고, 고객의 요구 변화를 해결하고, 운영 개선을 추진하십시오. 정보 및 시스템 기능을 활용하여 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.
- 폐기물 및 에너지 감소
- 수율 향상
- 자재 소비량 최적화
- 빠르고 효율적인 제품 전환 가능
- 품질 향상 추진
업계에서 통용되는 표준 활용
Rockwell Automation에서는 다음과 함께 ISA-88 표준 기반 구조의 핵심 기능을 갖춘 배치 솔루션을 제공합니다.
- 확장 가능한 분산 토폴로지
- 직관적인 운영
- 규제 대상 산업에서 규정 준수를 유도하는 기능
구체적인 요구에 맞는 배치 제어 솔루션
확장 가능한 분산 배치
Rockwell Automation의 확장 가능한 솔루션 제품을 사용하면 엔지니어링 및 유지보수 비용을 낮춤으로써 보다 생산적 운영이 가능해 집니다.
분산 ISA-88을 사용하는 로컬 스키드 및 컨트롤러와 배치 관리 시스템을 통합하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.
- 시스템의 응답성 및 신뢰성 향상
- 유연한 장비 구성
- 처리량 증가
직관적인 운영
현대식 인터페이스, 작업 흐름 및 접근성을 토대로 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.
- 작업자가 생산 요건에 집중 가능
- 시스템에 대한 유연한 보안 액세스
- 레시피 버전 관리, 자재 추적 및 수동 추가가 필요한 배치 시스템 도입
규제 산업을 위한 규정 준수
시스템 기능은 고도의 규제 대상 산업 분야에서 엔드 유저의 의견을 반영하여 다음과 같이 설계되었습니다.
- 업계 표준과 밀접하게 통합
- 시스템 수준의 보안 지원
- 추적 기능 제공
기본 배치 관리
고속 시퀀스 실행으로 개발 시간 단축
일부 애플리케이션의 경우 포괄적이고 복잡한 배치 관리 및 제어가 필요합니다. Rockwell Automation은 기본 컨트롤러 기반 전략을 충족하는 솔루션을 보유하고 있습니다.
이러한 솔루션은 컨트롤러에서 빠르고 신뢰할 수 있는 시퀀스 실행을 지원하면서 독립형 장치와 전체 스키드 기반 시스템 기능에 대한 인프라 비용을 낮춰 줍니다.
이점
- 일관성 있고 반복 가능한 배치 실행 지원
- 신제품의 빠른 출시를 위한 민첩한 제조 실현
- 다양한 보고 기능을 사용하여 규정 준수 실현
종합적 배치 관리
품질 향상, 생산 증대 및 프로세스 간소화
애플리케이션 중에는 여러 조직이 협력해야 하거나 고유한 규제 요건이 있는 애플리케이션이 많습니다. Rockwell Automation은 추적 기능, 기록 및 수동 중재와 관련된 복잡한 요구 사항을 해결합니다.
모듈형 소프트웨어 컴포넌트를 사용하면 운영에 적절한 규모로 시스템을 조정할 수 있습니다.
이점
- 일관성 있고 반복 가능한 배치 실행을 지원합니다.
- 모듈형 소프트웨어 구성요소를 통해 시스템 기능을 제공합니다.
- 제품 변경 및 회전율을 최적화합니다.