Rockwell Automation FactoryTalk® Batch의 종합적 배치 관리 솔루션은 복잡한 운영을 위한 효율적이고 일관되며 예측 가능한 배치 제어 기능을 제공합니다.
제품 품질 개선
FactoryTalk® Batch 솔루션
- 제품 품질 개선
- 생산 증대
- 프로세스 및 절차 간소화
기능
- 레시피 자동 작성 후 관리 및 실행
- 검증 및 시운전 시간 단축
- 물리적 모델과 절차적 모델 구성
- 자세한 온라인 배치 데이터 수집 및 보고
- 배치 및 레시피 정보를 회사 정보 시스템과 통합
- 배치 처리 시뮬레이션
- 레시피 버전 유지 및 잠금
- 승인 작업 흐름 할당 및 추적
- 시스템 무단 액세스 방지
이점
엔지니어는 FactoryTalk® Batch를 통해 프로세스를 구축하여 운영자가 작업을 효율적으로 수행하도록 지원할 수 있습니다.
- 일관성 있고 반복 가능한 배치 실행 지원
- 신제품의 빠른 출시를 위한 민첩한 제조 실현
- 다양한 보고 기능을 사용하여 규정 준수 실현
시작하기
제품 출시 기간 단축
Batch Application Toolkit은 배치 프로젝트를 빠르게 시작할 수 있도록 문서, 장비 단계, 지원 루틴 등을 제공합니다.
설계 및 구현 매뉴얼
교육
FactoryTalk® Batch 프로젝트 설계 및 구축 과정은 FactoryTalk® Batch 소프트웨어를 사용하여 배치 프로젝트의 설계 및 구축 전반을 간략하게 설명하도록 설계되었습니다.
과정은 다음과 같이 구성됩니다.
- 배치 처리 소개
- ANSI/ISA S88.01 표준 개요
- FactoryTalk® Batch 시스템 아키텍처, 시스템 작동, 시스템 구성