Rockwell Automation은 컨트롤러 기반 시퀀싱 솔루션에서 사용 가능한 소프트웨어를 제공합니다. 이러한 배치 관리 솔루션은 프로세스에 고급 기능을 추가하고, 스키드, 네트워크 시스템 및 단일 장치 제어를 위한 가능성을 열어줍니다.
통합 시간 단축
배치 관리 SequenceManager 소프트웨어
SequenceManager™ 소프트웨어는 단일 장치 또는 다중 독립 장치 운영에 적합한 기본 컨트롤러 기반 배치 관리 기능을 제공합니다. 이 소프트웨어는 프로그램을 컨트롤러에 지정된 순서로 전달하여 까다로운 애플리케이션을 지원합니다.
이점
- 분산 배치 응답 시간을 프로세스에 가깝게 단축
- 복잡한 스키드 구조를 공장 시스템에 통합하는 비용 절감
- 인프라 비용 및 소프트웨어 복잡성 감소
확장 가능한 컨트롤러 기반 배치
Logix Batch and Sequence Manager
Logix Batch and Sequence Manager(LBSM)는 단일 장치 또는 다중 독립 장치 운영에 적합하고 쉽게 채택할 수 있는 컨트롤러 기반 배치 관리 시스템입니다.
이점
- 엔지니어링 집약적인 맞춤형 코딩 시퀀스 관리 솔루션이 필요 없음
- 스키드 기반 배치 처리 장비의 납품 시간 단축
- 스타트업 및 프로세스 디버깅 시간 단축
- 높은 수준의 배치 관리 소프트웨어 시스템에 통합
시작하기
설계 및 응용 툴
Batch Application Toolkit은 문서, 장비 단계, 지원 루틴 및 관련 HMI 구성요소의 모음입니다. 이 툴킷은 Integrated Architecture 또는 PlantPAx® 분산제어시스템을 사용하여 배치 솔루션을 개발하는 데 도움이 됩니다. 또한 툴킷은 배치 프로젝트에 대한 시작점 역할을 하며, 고객의 특정 요구 사항 또는 기준에 따라 수정 가능한 하나의 구체적인 배치 제어 기준을 제시합니다.