생산 목표를 달성하고, 고객 수요에 부응하고, 경쟁 우위를 확보하는 것이 모든 회사의 현안 과제임을 잘 알고 있습니다. 100년 이상의 산업 자동화 경험을 갖춘 Rockwell Automation은 이 모든 과제를 실현할 수 있는 광범위한 프로세스 솔루션을 제공합니다. 배치, 프로세스 최적화, 안전 시스템 솔루션 및 서비스 등 다방면의 프로세스 전문 지식을 갖춘 Rockwell Automation이 목표 달성을 지원하겠습니다.
운영 최대화 및 높은 가용성 실현
요구 사항에 맞게 산업 프로세스 자동화
프로세스 자동화가 각 산업의 중요 작업을 유지하기 위한 "만능" 솔루션은 아닙니다. Rockwell Automation은 경제성 및 성능 요건에 부합하는 방법과 기술을 채택한 광범위한 프로세스 솔루션으로 운영을 보호합니다. 이러한 솔루션은 확장 가능하고 유연하며 쉽게 통합할 수 있습니다. 따라서 조직의 생산성 향상, 비용 절감, 에너지 소비 감소 및 안전 개선에 도움이 됩니다. Rockwell Automation의 프로세스 전문 지식을 활용하여 운영 효율성을 높이고 높은 가용성을 실현하십시오.
공장 전반에 걸친 제어 및 최적화
현대적 분산제어시스템(DCS)
최신 분산제어시스템(DCS)은 공장 제어 기술을 사용하여 구축됩니다. 이제 프로세스 컨트롤, 이산 제어, 전력 제어 및 안전 제어 기술을 각각 따로 선택하지 않아도 됩니다. 생산업체에서는 이제 공장 제어 시스템을 선택하여 구현할 수 있습니다.
공동 자동화 기술을 사용하면 현대적 DCS를 현장 및 비즈니스 시스템과 완전 통합하여 공장 최적화 가능성을 더욱 높일 수 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 생산성을 높이고, 에너지 소비를 줄이고, 현대적 DCS에 대한 총 소유 비용을 줄일 수 있습니다. Rockwell Automation의 PlantPAx 시스템은 이러한 모든 것을 가능하게 해주는 Connected Enterprise®의 핵심 구성요소입니다.
비용 절감 및 생산 증가
모델 예측 제어 및 최적화
대부분의 조직에서는 소재 변화, 장비 제약, 작업자의 기술, 변화하는 환경 조건 등에 따라 생산과 수익이 등락을 반복합니다. Rockwell Automation의 모델 예측 제어(MPC) 기술은 Pavilion8® 소프트웨어 플랫폼을 활용합니다. 이 기술은 기본 자동화 시스템 위에 구축된 인텔리전스 계층으로, 공장을 지속적으로 가동하여 다양한 사업 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.
Rockwell Automation의 MPC 기반 솔루션에는 컨트롤러 실적 측정값이 내장되어 있습니다. 활용도, 제약 시간, 목표와의 편차 등과 같은 주요 지표를 모니터링합니다. 이러한 측정값을 MPC 활용도 및 성과와 직접 비교하여 제품 품질, 생산 및 효율성을 측정할 수 있습니다.
위험 및 위기 완화
산업용 프로세스 안전 솔루션
자동화 전략의 핵심은 인력, 프로세스 및 주변 환경을 보호하는 것입니다. Rockwell Automation 기술이 전 세계 모든 산업의 안전 및 중요 제어 프로세스에 사용되고 있습니다. Rockwell Automation은 필요한 SIL(Safety Integrity Level) 및 프로젝트 요구 사항에 따라 독립형 또는 통합 프로세스 안전 시스템을 선택할 수 있도록 지원합니다.
비용 절감, 시간 단축, 위험 완화
배치 제어 시스템 자동화
다양한 배치 처리 요건으로 인해 워크플로와 레시피를 유연하고 안정적으로 관리할 수 있어야 합니다. Rockwell Automation의 배치 솔루션은 비즈니스 및 생산 목표에 맞게 조정됩니다.