Micro810 프로그래밍이 가능한 논리 컨트롤러(PLC) 시스템
당사의 Bulletin 2080 Micro810® PLC 시스템은 설치 공간이 협소한 곳에서 고전류 릴레이 출력과 함께 스마트 릴레이 기능을 수행하며, 마이크로 PLC의 프로그래밍 기능도 갖추고 있습니다. 이 컨트롤러는 I/O 접점 12개와 고전류 릴레이 출력(8A) 4개를 지원하므로 스마트 릴레이 애플리케이션에 적합합니다.
당사의 Bulletin 2080 Micro810® PLC 시스템은 설치 공간이 협소한 곳에서 고전류 릴레이 출력과 함께 스마트 릴레이 기능을 수행하며, 마이크로 PLC의 프로그래밍 기능도 갖추고 있습니다. 이 컨트롤러는 I/O 접점 12개와 고전류 릴레이 출력(8A) 4개를 지원하므로 스마트 릴레이 애플리케이션에 적합합니다.
당사의 Bulletin 2080 Micro800™ PLC 플러그인 모듈과 액세서리를 이용하여 애플리케이션의 필요에 맞게 베이스 유닛 컨트롤러를 조정할 수 있습니다. 컨트롤러의 공간을 늘리지 않으면서 내장 I/O의 기능을 확장하십시오. 메모리 및 클록(clock) 모듈을 통해 시스템 성능을 개선하십시오.
당사의 Bulletin 2080 Micro870® PLC는 유연한 통신과 우수한 I/O 기능이 요구되는 대규모 독립형 장비의 제어 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 이 컨트롤러는 최대 304개의 I/O 접점과 고성능 I/O, 인터럽트, 펄스열출력(PTO) 모션을 지원하며 이더넷 포트 및 Bulletin 2085 확장 I/O 모듈이 내장되어 있습니다.
당사의 Micro850® PLC 시스템은 유연한 통신 및 우수한 I/O 기능이 요구되는 대규모 독립형 장비의 제어 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 이 컨트롤러는 I/O 접점 최대 192개와 고성능 I/O, 인터럽트, PTO 모션을 지원하며 Ethernet 및 2085 확장 I/O가 내장되어 있습니다.
당사의 Micro830® PLC 시스템은 유연한 통신 및 I/O 기능이 요구되는 독립형 장비 제어 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 이 컨트롤러는 I/O 접점 최대 88개 및 고성능 I/O, 인터럽트, PTO 모션을 지원합니다.
당사의 설치 면적이 매우 작은 Micro820® PLC 시스템은 유연한 통신과 I/O 기능이 요구되는 소규모 독립형 장비 제어 및 원격 자동화 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 이 컨트롤러는 I/O 접점 최대 36개를 지원하며 Ethernet, 레시피 및 데이터 로깅을 위한 microSD 슬롯, 아날로그 I/O 등 다양한 기능이 내장되어 있습니다.