스위치 및 신호 장치에는 다양한 운영 오퍼레이터가 포함됩니다. 푸쉬 버튼, 토글 스위치, 펜던트 스테이션, 표시등, 조립식 운영 스테이션 및 운영 스테이션 외함을 제공합니다. 신호음 장치와 시각 신호 장치에는 혼, 스피커, 비콘, 스트로브, 판넬 라이트 바 및 타워 스택 라이트가 포함됩니다. 이를 통해 고장 및 자재 부족 시 신호를 보내어 가동 중단 시간을 줄이고 운영자에게 위험 경보를 보낼 수 있습니다.
30mm 오퍼레이터
당사의 30mm 오퍼레이터에는 푸쉬 버튼과 E-stop, 선택기 스위치, 표시등, 특수 오퍼레이터, 조립식 스테이션 등이 포함되어 있습니다. 로크웰 오토메이션은 접점 블록, 가드, 레전드 플레이트(legend plate) 등 푸쉬 버튼 구축에 필요한 액세서리와 판넬 후면 구성요소를 보유하고 있습니다.
22mm 오퍼레이터
당사의 22mm 오퍼레이터 제품군은 까다로운 성능 사양에 맞춰 설계 및 제조되었습니다. 로크웰 오토메이션은 최첨단 입체 모델링 기법과 유한 요소 해석을 사용하여 800F 오퍼레이터에 내장된 모든 컴포넌트의 내구성과 성능을 최적화했습니다.
E-stop 장치
로크웰 오토메이션의 E-stop 장치에는 인에이블링 스위치와 케이블 당김 스위치가 들어 있습니다. Lifeline™ Series에는 케이블 비상 정지 스위치 및 케이블 작동용 비상 정지 스위치가 포함됩니다.
위험한 위치용 오퍼레이터
위험한 위치 운영 오퍼레이터는 푸쉬 버튼, 점화용 버너, 선택 스위치 및 스테이션으로 구성되며 공장 조립식 스테이션이나 현장 어셈블리용 컴포넌트로 사용할 수 있습니다.
특수 운영 오퍼레이터
당사의 특수 운영 오퍼레이터에는 상태 표시기, 소형 점화용 버너 및 푸쉬 버튼이 포함됩니다. 상업용 등급 및 경공업 어플리케이션을 위한 12, 18 및 22mm 상태 표시기를 제공합니다. 소형 점화용 버너 및 특수 스위치는 중부하 어플리케이션과 위험 위치용으로 설계되었습니다.
신호음 장비
신호음 장비로는 일반 및 고성능 전자 혼(horn), 판넬 취부 신호알람, 위험 위치 혼(horn), 비콘 등이 있습니다.
시각 장비
시각 장비에는 판넬 취부 Xenon 스트로브, 미니 사각형 비콘, 선택 가능한 고정 또는 깜박이는 표시기가 있는 판넬 취부, 벽 취부 신호 라이트, 판넬 라이트 바 산업용 원형 비콘, 타워 라이트, 스택 라이트, 판넬 취부 듀얼 회로 알람 등이 있습니다.
ROK Talk on Industrial Components, 5회에서 Paul과 Bill은 Steve Litzau와 함께 푸쉬 버튼의 역사, 견고성, 신뢰성에 대해 이야기합니다.