올바른 엔터프라이즈 리소스 계획(ERP) 시스템은 비즈니스가 더욱 효율적이고 효과적으로 운영되도록 지원합니다. 많은 제조업체가 기존 ERP의 특징과 기능이 생산 현장에 맞게 설계되지 않았다고 말합니다. Plex ERP를 통해 하나의 포괄적인 시스템으로 새로운 수준의 가시성을 확보하여 정말 중요한 사항인 비즈니스에 집중할 수 있는 방법을 알아보십시오.
성능 주도
비용 절감
브랜드 평판 보호
매출 증가

전례 없는 방식으로 엔터프라이즈 연결
제조를 위해 특별히 제작된 Plex ERP는 단일 시스템에서 업계의 고유한 요구 사항을 해결할 수 있도록 설계되었습니다. 즉, 다음과 같은 기능으로 재무, 운영 및 IT 전략을 한곳에서 관리할 수 있습니다.
- 기업 회계 및 통합
- 재무 관리
- 인적 자본 관리
- 공급망 관리
제조업체가 제조업체를 위해 만든 ERP가 무엇을 할 수 있는지 알아보기
Plex ERP는 제조업체가 소프트웨어 유지보수 및 데이터 통합 등에 대한 걱정을 해소하는 데 도움이 되므로 지속 가능한 성장을 추진하는 데 집중할 수 있습니다. 아래 데모에서 작동 방식을 확인하십시오.
Video Player
00:00
00:00
"구매 부서에서는 필요한 모든 계획을 수립할 수 있습니다. 제조 부서에서는 새로운 디자인을 확인할 수 있습니다. 품질 부서에서는 모든 부품 사양과 관리 계획을 수립할 수 있습니다. 우리는 지속적인 개선을 기대하고 있습니다.”
- 캐슬린 머리, BETA Technologies ERP 관리자
더 자세히 알아보시겠습니까? 아래를 클릭하여 상세 데모를 예약하십시오.
질문이 있으십니까? 아래를 클릭하여 로크웰 오토메이션의 스마트 제조 전문가에게 문의하십시오.
최신 스마트 제조 기술을 제공받아 디지털 혁신을 가속하십시오.