eBook
MES for Dummies
MES로 공장 운영을 제어하고 생산 가시성을 개선하며 품질을 향상하는 이해하기 쉬운 가이드를 통해 MES에 대한 모든 정보를 얻으십시오.
eBook
MES for Dummies
MES로 공장 운영을 제어하고 생산 가시성을 개선하며 품질을 향상하는 이해하기 쉬운 가이드를 통해 MES에 대한 모든 정보를 얻으십시오.
종이 및 수동 스프레드시트에서 벗어나 효율성, 생산성, 가시성을 극대화하십시오! Plex MES는 대규모로 운영되는 유일한 단일 인스턴스, 다중 테넌트 클라우드 기반 SaaS 생산 플랫폼입니다. 이를 통해 실시간 단일 데이터 소스를 지원하는 공통 생산 에코시스템이 가능합니다. 상세한 엔드 투 엔드 추적 기능을 통해 생산 및 재고를 품질에 연결할 수 있습니다. Plex를 사용하면 사람과 시스템을 연결하고, 프로세스를 자동화하고, 데이터를 종단간에 추적하고, 전례 없는 방식으로 정보를 캡처 및 분석할 수 있습니다.
실시간으로 정확한 재료 및 추적 기능 데이터를 수집하여 생산이 항상 원활하게 실행되도록 합니다.
작업을 간소화하여 각 제품을 만드는 데 걸리는 시간을 줄이고 가동 중단 시간을 줄이며 낭비를 최소화합니다.
제어 계획에서 직접 생산 프로세스를 구성하여 주기 시간을 단축하고 효율성을 개선합니다. 종이 없는 운영자 컨트롤로 수동 프로세스 오류를 제거합니다.
Plex MES는 실시간, 종이 없는 생산 관리를 제공하여 전사적 규정 준수, 품질, 효율성을 높이는 포괄적인 제조 소프트웨어 솔루션입니다.
Plex MES를 사용하면 전체 생산 라이프사이클에 대한 포괄적인 보기와 ERP에 대한 완전한 연결을 통해 생산 현장에 대한 제어력을 확보할 수 있습니다. 작업을 쉽게 자동화하고, 오류를 방지하고, 인라인 품질을 높이고, 경영진과 생산 현장을 동기화할 수 있습니다. 그 결과 보다 적은 위험, 보다 높은 품질, 보다 행복한 고객, 보다 건전한 수익.
Plex MES는 스마트 제조를 가능하게 하는 데 필요한 유연성과 기능을 제공합니다. 주요 역량:
제조를 위한 클라우드가 온프레미스 소프트웨어, 하드웨어 및 물리적 액세스를 완전히 대체하는 것은 아니지만 기존 시스템을 확장하는 새로운 기능을 제공하여 효율성을 창출하고 협업을 개선하는 등의 혜택이 있습니다.
클라우드에 고유한 MES 솔루션을 사용하면 고객은 활동을 보다 긴밀하게 조정하고 전사적으로 단일 기록 시스템을 적용하는 동시에 각 위치의 고유한 시스템 요건을 유지할 수 있습니다. 이를 통해 필요에 따라 다른 공장과 전사적 범위로 직원이 쉽게 액세스할 수 있는 공장별 생산, 재고 및 품질 정보를 유지할 수 있습니다.
빠르게 변화하는 제조 환경에서 작업자 오류와 비효율적인 작업 단계는 사소한 문제일 뿐만 아니라 생산 일정을 지연시키고 비용을 증가시킬 수 있는 중대한 장애물입니다. 작업자 오류는 오해, 정적 지침, 기존 절차로 인해 발생하는 경우가 많아 제품 결함, 안전 사고, 비용이 많이 드는 재작업으로 이어집니다.
Plex의 단계별 작업 지침을 통해 작업자 효율성을 높이고 제품 품질을 보장하며 최고 수준의 탁월한 운영 효율을 유지하는 방법을 알아보십시오.
오늘날의 제조업체는 운영 복원력을 높여야 합니다. 누구도 제조 분야에서 대충 일을 하고 성공할 수는 없습니다. 수동 프로세스와 연결이 끊긴 시스템 때문에 조직에서 아래와 같은 문제가 발생하는 경우 Plex MES의 이점을 활용할 수 있습니다.
Plex MES를 사용하면 더 이상 종이 서류를 찾아 헤맬 필요가 없습니다. 제어, 투명성, 동기화가 “작업 방식”이 됩니다. 새로운 수준의 성과가 달성되고 더 많은 것을 추가하지 않고 더 많은 작업을 수행하는 것이 기본이 됩니다.
Plex 시스템을 이용하여, 운영 효율성을 높이는 클라우드 기반 애플리케이션을 통해 MES의 고급 기능, 공급망, 품질로 산업 운영의 전환을 가속화하고 있습니다.
Plex Smart Manufacturing Platform™은 생산 현장에서 탄생했으며 현재와 미래의 보다 스마트한 제조를 위한 목적으로 제작되었습니다. 단일 디지털 기록 및 참여 시스템을 통해 Plex는 제조업체가 운영 전반에 걸쳐 새로운 수준의 가시성, 품질, 제어에 도달할 수 있게 만들어줍니다.
추천