Nossos Bornes parafusáveis IEC atendem aos padrões IEC reconhecidos internacionalmente. Nossos blocos com proteção contra toque acidental com os dedos são projetados para instalação em trilho DIN. Oferecemos uma ampla gama de tipos de bornes IEC de alta densidade, desde os de passagem gerais para fiação de controle até bornes especializados para aterramento e isolação, além de bornes de termopares projetados para aplicações de controle de processos dependentes de temperatura.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jdg3pss-iecscrewdoublelevelterminalblock-front2-large-312w255h.jpg)
Bornes com encaixe de nível duplo
Nossos bornes parafusáveis com encaixe de nível duplo cód. cat. 1492 permitem encaixar componentes eletrônicos discretos, fusíveis de proteção de circuito ou conectores de seccionamento para isolamento de circuito, o que ajuda a economizar um espaço valioso no painel.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jtc3-iecscrewthermocoupleterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Parafusável IEC de termopar
Nossos bornes parafusáveis IEC para termopar cód. cat. 1492 são bornes de dois circuitos com barras de corrente feitas de material termopar. Você pode usá-los no controle de processo para prevenir a criação de tensões EMF adicionais nas conexões de fios nos bornes.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-j10-iecscrewstandardfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bornes parafusáveis IEC de passagem padrão
Nossos bornes parafusáveis IEC de passagem padrão cód. cat. 1492 são projetados para aplicações de passagem de circuito simples. Esses bornes estão disponíveis em várias dimensões e cores para aceitar diferentes tamanhos de fio e permitem ligar vários fios.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-j3f-iecscrewstabconnectfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bornes parafusáveis IEC de passagem com conexão baioneta
Nossos bornes parafusáveis IEC de passagem com conexão baioneta cód. cat. 1492 têm conexões baioneta em um dos lados do borne. Eles estão disponíveis em versões de circuito simples ou de dois níveis e dois circuitos.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jd3c-iecscrewspecialtyfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bornes parafusáveis IEC de passagem especializados
Nossos bornes parafusáveis IEC de passagem especializados cód. cat. 1492 têm plugues de teste e adaptadores que identificam a presença de tensão e realizam medição de tensão de diagnóstico simples. Os bornes de passagem estão disponíveis com um plugue de teste que interrompe o circuito, forçando a corrente a passar por um medidor conectado a um plugue de teste no disjuntor. Plugues de teste com fechamento antes de abrir ou abertura antes de fechar podem ser usados com o borne de teste.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-wg-iecscrewspacesavergroundingterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bornes parafusáveis IEC de aterramento com economia de espaço
Nossos bornes parafusáveis de aterramento com economia de espaço cód. cat. 1492 fornecem um barramento de aterramento fácil de identificar, prático, bem organizado e montado em trilho DIN.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-w3-iecscrewspacesaverfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bornes parafusáveis IEC de passagem com economia de espaço
Nossos bornes parafusáveis IEC de passagem com economia de espaço cód. cat. 1492 são bornes compactos com capacidade para vários fios em aplicações de circuito simples. Oferecemos esses bornes em nove cores e diversas dimensões para aceitar suas especificações de dimensão de fio.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-j3nd-iecscrewsinglecircuitneutraldisconnectblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bornes parafusáveis IEC de seccionamento de neutro de circuito simples
Nossos bornes parafusáveis IEC de seccionamento de neutro de circuito simples cód. cat. 1492 oferecem maior segurança por meio de um seccionamento que requer uma ferramenta para abrir ou fechar um circuito. Esse borne é conectado a um barramento que percorre todo o comprimento dos bornes até um bloco de conexão montado no final do trilho para uma conexão isolada de neutro.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-wtf-iecscrewsensorterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bornes parafusáveis IEC do sensor
Nossos bornes parafusáveis IEC do sensor cód. cat. 1492 fornecem de forma prática todas as conexões necessárias para aplicações de três fios em um único borne. Esse projeto ajuda você a economizar espaço no painel.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jp-iecscrewprocessterminalblock-family-1-large-312w255h.jpg)
Bornes parafusáveis IEC de processo
Nossos bornes parafusáveis IEC de processo cód. cat. 1492-JP são projetados especificamente para aplicações de processo importantes para economizar 45% de espaço de painel e melhorar o desempenho do roteamento e da distribuição de sinais.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jc3-iecscrewpluginconnectionterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bornes parafusáveis IEC de encaixe
Nossos bornes parafusáveis IEC de encaixe cód. cat. 1492 permitem encaixar componentes eletrônicos discretos, fusíveis de proteção de circuito ou um conector de seccionamento para isolamento de circuito em aplicações com espaço limitado.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jdg3nd-iecscrewneutraldisconnectterminalblock-front3-large-312w255h.jpg)
Bornes parafusáveis IEC para instalação e seccionamento de neutro&
Nossos bornes parafusáveis IEC para instalação e seccionamento de neutro oferecem maior segurança pois exigem uma ferramenta para abrir ou fechar um circuito. Esse sistema atua com uma série de circuitos de passagem, circuitos de aterramento e circuitos com uma conexão direta a um barramento que percorre todo o comprimento dos bornes até um bloco de conexão montado no final do trilho para uma conexão de neutro isolada.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jd3-iecscrewmulticircuitfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bornes parafusáveis IEC de passagem de multicircuitos
Nossos bornes parafusáveis IEC de passagem de multicircuitos cód. cat. 1492 são ideais para aplicações nas quais os sinais de controle devem ser distribuídos e coletados pelos mesmos bornes. Os bornes são uma boa solução para aplicações com alta densidade de fiação e estão disponíveis em nove cores.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-wm3-iecscrewminiterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bornes com miniblocos parafusáveis IEC
Os bornes com miniblocos parafusáveis IEC cód. cat. 1492 são blocos de passagem e aterramento para fins gerais de um ou dois níveis. Esses bornes duráveis estão disponíveis em uma ampla gama de cores em tamanhos menores.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jkd3-iecscrewisolationterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bornes parafusáveis IEC de isolamento
Nossos bornes parafusáveis IEC de isolamento cód. cat. 1492 proporcionam um meio mais fácil e prático de abrir um circuito sem refazer a fiação.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jd-iecscrewinternalcomponentterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bornes parafusáveis IEC de componentes internos
Nosso bornes parafusáveis IEC de componentes internos cód. cat. 1492 têm componentes eletrônicos internos fixos. Os bornes de componentes estão disponíveis com diodo direto, diodo reverso, supressor de surto ou uma faixa de valores de resistor.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-jg3-iecscrewgroundingterminalblock-left1-large-312w255h.jpg)
Bornes parafusáveis IEC de aterramento
Nosso bornes parafusáveis IEC de aterramento cód. cat. 1492 fornecem um barramento de aterramento fácil de identificar, prático, bem organizado e montado no trilho DIN.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-h-iecscrewfuseterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bornes parafusáveis IEC com fusível
Nossos bornes parafusáveis IEC com fusível cód. cat. 1492 são bornes com fusível e dobradiça para oferecer melhor proteção contra sobrecorrente. Os bornes são montados diretamente no trilho DIN. Nossos bornes fusíveis estão disponíveis em diversas dimensões e diversas correntes de fusível, com ou sem indicador de fusível queimado.