利用 Connected Components Workbench™ 軟體平台為多種產業簡化單機開發流程。作為微型控制系統的整合式設計軟體,我們的 Connected Components Workbench 軟體平台可提供控制器程式設計與模擬、裝置設定以及人機介面 (HMI) 編輯器的視覺化服務。 本軟體可妥善縮短初始機器開發時間並降低成本。
了解 Connected Components Workbench 軟體平台
本軟體採用備受肯定的 Rockwell Automation 和 Microsoft Visual Studio 技術開發而成。 直覺式設計軟體的特性如下:
- 易於編程 - 使用簡單的範例程式碼和使用者定義功能區塊簡化程式設計
- 易於模擬 - 使用 Micro800™ Simulator 無需硬體即可對應用程式進行程式設計和測試
- 易於設定 - 單一整合式設計軟體環境,可縮短初始機器開發時間並降低成本
- 易於視覺化 - 建立人機介面標籤時可直接參考 Micro800 控制器變數
藉助最新的 22 版軟體版本節省工程時間和工作量
利用 22 版全新且擴充的功能,簡化機器設計、開發與部署。
- 透過位元層級註解及日光節約功能,增強整體使用者體驗
- 透過 Micro870® 2080-L70E 控制器中的可程式控制器通訊指令 (PCCC) 支援,擴充通訊能力並簡化 MicroLogix™ 到 Micro800 的現代化
使用直覺式設計軟體建構智慧機械
- 針對與 Micro850 和 Micro870 2080-Lx0E 控制器的相容性進行最佳化,提供更好的效能和擴充功能
- 透過簡化的設定畫面讓您輕鬆撰寫程式,以支援其他磁碟機和一般設定檔裝置
- 透過增強的乙太網路診斷系統,提升系統效能和可靠性
- 支援透過 EtherNet/IP 直接存取 PowerFlex® 520 系列和 Kinetix® 5100 磁碟機的預先定義標籤,以實現簡化整合
- 透過 DNP3* 通訊協定連線能力、擴充的 DF1 通訊選項及 1 類隱式傳訊功能簡化組態**
- 加快資料傳輸速率,節省設計時間,上傳和下載效能分別提高 23% 和 40%
- 透過記憶模組中的密碼設定/驗證和使用者項目加密/解密,增強系統安全性
*與 Micro870 控制器型號 2080-L70E-24QBBN 及 2080-L70E-24QWBN 一同提供。
**提供使用 Connected Components Workbench 軟體平台第 21 版或以上的 Micro850 及 Micro870 2080-Lx0E 控制器。
在單一整合設計環境中簡化機器開發
- 使用和 RSLogix 500® 軟體與 Studio 5000 Logix Designer® 應用程序類似的工作流程,迅速輸入與修改梯形程式行,縮短 Micro800 控制器程式編輯時間
- 透過在預設的 IEC 和 Logix 主題之間切換,在您喜歡的環境中輕鬆進行設計
- 透過 Logix 主題使用您熟悉的控制器管理器檢視
- 以全域及區域資料格提升效率
- 透過使用者定義功能 (UDF)、使用者定義功能區塊 (UDFB) 和複製/貼上功能共享代碼
利用數位工程將生產力最佳化
- 使用 Micro800 Simulator 在受控環境中對應用代碼進行評估、訓練和除錯,從而縮短工程時間
- 使用 PowerFlex® 變頻器和 Micro800 趨勢,透過擷取、檢視及分析即時資料獲得見解
- 以強化的執行效能及執行模式變更 (RMC) 功能縮短設計時間
- 透過直覺式「查找」功能和易於使用的指令工具列,豐富使用經驗
- 使用 PanelView™ 800 DesignStation 增強物件動畫功能,提高可用性
Windows 作業系統需求
最低硬體需求
- 處理器:Intel Core i5 Standard Power 處理器 (i5-3xxx) 或同級系列
- RAM:8 GB
- 硬碟空間:20 GB 可用空間
- 光碟機:DVD-ROM(僅使用DVD安裝軟體者)
- 指向裝置:任何 Microsoft Windows® 相容的指向裝置
支援的作業系統:已測試的版本
- Windows Server 2012*
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016*
- Windows Server 2019
- Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64 位元
- Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Windows 10
- Windows 11**
所有受支援的作業系統都需要安裝 .NET Framework 3.5 SP1
*需要 Connected Components Workbench 軟體平台版本 20.01 或更早版本
**需要 Connected Components Workbench 軟體平台版本 20.01 或更新版本
開始使用:取得軟體並提升程式設計效率
標準版和開發人員版提供下列語言:英文、法文、德文、義大利文、葡萄牙文、簡體中文和通用西班牙文
標準版(免費下載)
- 提供 Rockwell Automation 微控制系統的通用、容易使用的組態與程式編輯軟體,其中包含 Micro800 Simulator 示範版。
- 透過產品配置與下載中心 (PCDC) 免費下載標準版。
開發人員版本
- 內含標準版、完整版本的 Micro800 Simulator 和 Archive Manager,以及廣泛的 Micro800 控制器程式編輯能力,以提供最佳化的使用經驗。
- 購買搭配支援的年度訂閱,請至軟體訂閱入口網站。
- 或聯絡 地區經銷商 或 Rockwell Automation 業務代表 詢價。
體驗
透過虛擬應用程式展示和訓練課程實驗室,在您自己方便的時間探索 Connected Components Workbench 軟體平台的功能。
和當地授權經銷商或 Rockwell Automation 業務代表聯絡並排定虛擬展示的時間,並在我們雲端型訓練課程和示範平台上身歷其境體驗數位工程。
工具與資源
利用我們全面的 教學課程影片和虛擬示範,透過 Connected Components Workbench 軟體平台簡化您的設計體驗。取得從程式設計 Micro800 控制器到設定 PanelView 800 圖形人機介面與相關裝置的指導,加速機器開發。
存取我們專為 Micro800 控制器提供的範例代碼資料庫,有效率地設計您專屬的應用程式。
將啟動時間縮到最短
請觀賞下列影片,探索我們彈性且具成本效益、有助縮短單機啟動時間的微型控制解決方案。
連結最佳合作夥伴
尋找合作夥伴,協助您設計、建置和維護更好的解決方案
我們的解決方案和支援供應商的全球生態系統可以幫助推動自動化專案的速度和成功。合作夥伴方案成員是由各家頂尖公司組成,具有交付各種產品或服務的經驗,可以與我們的解決方案配合,並採取協作方式,幫助您簡化專案實施並從投資中獲得最大價值。