Micro810 可程式邏輯控制器系統
我們的型號 2080 Micro810® 可程式邏輯控制器系統具有奈米尺寸的佔地面積,不僅可作為具有高電流繼電器輸出的智慧繼電器,還能提供微型可程式邏輯控制器程式設計功能。這些控制器支援 12 個 I/O 點和 4 個高電流斷電器輸出 (8A),適用於智慧繼電器應用。
我們的型號 2080 Micro810® 可程式邏輯控制器系統具有奈米尺寸的佔地面積,不僅可作為具有高電流繼電器輸出的智慧繼電器,還能提供微型可程式邏輯控制器程式設計功能。這些控制器支援 12 個 I/O 點和 4 個高電流斷電器輸出 (8A),適用於智慧繼電器應用。
利用我們的型號 2080 Micro800™ 可程式邏輯控制器插入模組和配件,您可以調整基本單元控制器,以滿足您的應用需求。不需增加控制器的使用即可延伸內建 I/O 的功能。透過記憶體和時鐘模組提高系統功能。
我們的型號 2080 Micro870® 可程式邏輯控制器專為需要彈性通訊和更強 I/O 功能的大型單機控制應用程式而設計。這些控制器支援多達 304 個 I/O 點,具有高效能 I/O、中斷、脈衝串輸出 (PTO) 運動以及嵌入式乙太網連接埠和型號 2085 擴充 I/O 模組。
我們的 Micro850® 可程式邏輯控制器系統專為需要彈性通訊和更強 I/O 功能的大型單機控制應用程式而設計。這些控制器支援多達 192 個 I/O 點,具有高效能 I/O、中斷、PTO 運動以及嵌入式乙太網和 2085 擴充 I/O 模組。
我們的 Micro830® 可程式邏輯控制器系統專為需要彈性通訊和 I/O 功能的單機控制應用程式而設計。這些控制器支援多達 88 個 I/O 點,具有高效能 I/O、中斷和 PTO 運動。
我們的 Micro820® 可程式邏輯控制器系統具有奈米尺寸的佔地面積,專為需要彈性通訊和 I/O 功能的小型單機控制和遠端自動化應用而設計。這些控制器支援多達 36 個 I/O 點,具有許多嵌入式功能,例如乙太網、microSD 插槽(用於配方和資料記錄)以及類比 I/O。