從 1970 年代發明的原可程式邏輯控制器 (PLC) 到可擴充、多功能且資訊導向的可程式自動化控制器 (PAC),Allen‑Bradley® 控制系統可幫助您滿足複雜到簡單的應用要求。
藉助專注於控制器和 I/O 並與附件產品組合結合使用的多元控制解決方案,在離散、製程、運動和安全應用中提供智慧、高效且安全的 Integrated Architecture® 系統。我們能夠滿足您的需求。
從 1970 年代發明的原可程式邏輯控制器 (PLC) 到可擴充、多功能且資訊導向的可程式自動化控制器 (PAC),Allen‑Bradley® 控制系統可幫助您滿足複雜到簡單的應用要求。
藉助專注於控制器和 I/O 並與附件產品組合結合使用的多元控制解決方案,在離散、製程、運動和安全應用中提供智慧、高效且安全的 Integrated Architecture® 系統。我們能夠滿足您的需求。
透過基於解決方案的全面方法,讓您的作業轉型,將生產效率最大化。
可擴充的控制系統
附件組合
支援
為您的可擴充控制系統整合我們的 I/O 模組、視覺化、軟體、運動和網路資安產品組合選項,實現強大且便利的功能。
重新思考設計,以便利地在一個軟體中設定、程式設計和維護控制系統中的裝置。
我們擁有必要的專業知識與解決方案,可協助您應付世界各地的工業自動化挑戰。
瞭解我們如何幫助像您這樣的企業?