我們提供可靠且具彈性的高效能感測器和開關。我們提供業界極為豐富的產品系列,包括近接感測器和光電感測器、限位開關和安全開關,以及 RFID 和操作員安全裝置。我們知識淵博的團隊已準備好應對您最艱難的應用挑戰。
存在感測裝置我們的存在感測裝置可偵測物體的距離以及是否存在物體。我們提供各種感測裝置來滿足您的應用需求。
限位開關
我們的限位開關屬於機電裝置,含有以機械方式連結到一組接點的致動器。物體與致動器接觸時,該裝置會操作接點來接通或斷開電氣連線。我們的限位開關堅固耐用、操作簡單可見、安裝簡易、運作可靠,適用於各種應用和環境。
狀態感測裝置
我們的狀態感測裝置會告知製程變數資訊,以便自動對設備進行排序,或向操作員提供手動操作訊號。我們的狀態感測器提供機電和固態解決方案,可協助改進製程和系統、減少停機時間、保護昂貴設備並保障操作員的安全,從而降低總營運成本。
識別裝置
我們的識別裝置適用於追蹤和記錄產品在整個製程中的移動情況。我們的識別裝置採用自有高頻 (HF) RFID 系統和讀碼器,是汽車、物料搬運處理、藥品製造和食品飲料行業的有效解決方案。
編碼器
編碼器以電子方式監測旋轉軸的位置。我們的 EtherNet/IP 絕對編碼器連線到 Logix 控制器並與其相互搭配運作,可提供用於開路控制系統的位置追蹤資料。絕對編碼器屬於機電裝置,是閉路控制系統中實用的回饋元件。這些編碼器在包裝、機器人、取放、導螺桿/滾珠螺桿、轉盤定位和元件插入應用中提供位置控制。我們的增量型光學編碼器成本低、體積小,具有高頻率與高解析度。我們的配件可協助您輕鬆安裝並高效使用編碼器。
危險區開關
我們的危險場所開關是專為精煉廠、蒸餾廠、運穀機及磨粉廠等可能會有危險氣體或其他物質的應用所設計。