Loading

iTRAK® 智能軌道系統

為您的機內應用程式新增快速且可擴展的運動控制
iTRAK® 智能軌道系統
獨立台車技術
  • iTRAK 智慧追蹤系統
  • MagneMover LITE 智慧型輸送系統
  • QuickStick 智慧型輸送帶系統

運用我們的革命性運動技術重新思考生產力

iTRAK® 智能軌道系統為提升機器靈活性和最大化產能帶來新契機——讓短期生產更具利潤,並擴大標準生產的利潤空間。它可在直線或曲線路徑上獨立控制移動器,打造出兼具高速與靈活性的運動系統。傳統的旋轉驅動鏈條、皮帶和齒輪已成過去。iTRAK® 智能軌道系統以簡單且高效的軟體設定取代硬體,提升自動化的精度與壽命。

使用 iTRAK® 智能軌道系統,您可以:

  • 將生產率提升至 50% 或更多
  • 消除瓶頸並提升生產力
  • 以零壓力輸送提升產品品質
  • 減少停機時間與所需維護,節省時間與成本
  • 縮小整體機器佔地面積
  • 最小化切換時間,擴大高混合生產的獲利能力

探索我們的 iTRAK® 智能軌道系統產品組合

讓我們以更快速、更靈活的運動提升您的機器性能。了解如何透過部署我們的 iTRAK® 智能軌道系統,您可以突破長期存在的生產力障礙,邁向更智能的未來。


以突破性效能保持領先優勢

當今客戶偏好瞬息萬變,未來更將帶來更多變革。為了滿足這些不斷演變的需求,企業必須準備好快速適應。我們的 iTRAK® 智慧軌道系統為您提供所需的靈活性,讓您能夠跟上時代步伐。

透過智慧化的運動協調和開創性的速度,您的機器現在能夠處理更多產品,並可透過按鈕輕鬆切換——這意味著您能更快速地完成訂單,並在小規模或大規模營運中獲利。

iTRAK® 智慧軌道系統提供小型框架和中型框架格式,讓您能夠針對應用需求優化解決方案。

iTRAK® 5730 智能軌道系統
灰色與黑色iTRAK® 5730智慧型軌道系統的側視圖,前方有一排八個移動器,橢圓軌道另一側還有另一組移動器。
iTRAK® 5730 智能軌道系統

透過更快速、更智能且更靈活的方式在機器內移動物料,消除瓶頸並提升整體生產力。

iTRAK® 5750 智能軌道系統
一個iTRAK® 5750智能軌道系統的等角視圖,軌道上安裝了兩組各三個移動器,中央有一個黑色內場蓋板。
iTRAK® 5750 智能軌道系統

我們的 iTRAK® 5750 智能軌道系統讓您能夠重新定義機器生產力,並以更高的靈活性和控制力搬運更大的有效載荷。


釋放新價值並提升客戶滿意度

需要更智能的生產機器來滿足最新的製造需求。iTRAK® Intelligent Track Systems 正在協助實現這一目標。各行各業的公司都在運用智能運動來突破生產力障礙,並交付前所未有的成果。

iTRAK系統實現卓越的整體設備效率(OEE)
iTRAK系統實現卓越的整體設備效率(OEE)
Case Study
Case Study
iTRAK系統實現卓越的整體設備效率(OEE)
DT工程公司設計了突破獨立購物車技術界限的獨特系統。實現了分配/填充應用的精確同步。
Improving OEE with Independent Cart Technology
Improving OEE with Independent Cart Technology
部落格
部落格
Improving OEE with Independent Cart Technology
How can OEE be improved in the era of customization and SKU proliferation? With smarter machines using independent cart technology.
透過 iTRAK 提升競爭力
透過 iTRAK 提升競爭力
Case Study
Case Study
透過 iTRAK 提升競爭力
歐洲紙巾包裝解決方案製造商透過Rockwell Automation提升設備生產力與競爭力。
想要討論 iTRAK® 智能軌道系統如何能夠改變您機器的可能性嗎?
聯絡我們

現代化您的機器設計

透過iTRAK®智能軌道系統,您可以以數十年來前所未見的方式提升機器性能。觀看機器設計如何從機械傳動軸演變為電子傳動軸,最終發展為獨立移動器技術。此影片展示了連續與間歇運動、直驅運動控制和高性能伺服控制的結合如何提升產量、減少切換時間,並縮小整體機器尺寸。

iTRAK®-革命性全新功能
Main Image
簡報
iTRAK®-革命性全新功能

不斷變化的客戶需求正推動您交付更小批量的生產,這需要更快的生產速度與更高的靈活性。

立即觀看

機器安全
機器安全
能力
能力
機器安全
Machine safety that actually improves productivity and performance, protects personnel and enables the Connected Enterprise. Adopting a holistic approach to machine safety leveraging Smart Devices achieves significantly higher OEE.
探索我們的能力

更安全機器的一部分

iTRAK® 智能軌道系統是設計更安全機器的絕佳起點。它們讓您能夠獨立控制每個推車,配備內建防撞功能或預編程程式庫,以防止產品損壞。軌道分段讓您能夠創建由我們的安全產品或 iTRAK® 智能軌道系統整合安全功能所啟用的安全區域。我們正在結合安全性與生產力,並將其提升到新層次。


需要客製化解決方案?

iTRAK® 智能軌道系統可依訂單工程設計。工程訂製專案範例包括:

  • 液冷馬達模組
  • 45°和135°彎道
  • 重載荷移動器
  • 大半徑彎道
  • 以及更多!

聯絡我們了解客製化應用

iTRAK®智能軌道系統生產
準備好與Rockwell Automation顧問洽談了嗎?

與專家聯繫,了解 iTRAK® 智能軌道技術如何協助轉型您的營運。

聯絡我們
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 獨立台車技術
  5. Chevron LeftChevron Left iTRAK 智能軌道系統