歡迎來到《Motion Redefined》
無論您要在機器中移動物料,或是要從設備的一端移動到另一端,獨立台車技術都是您的得力助手。
使用磁鐵來產生力並控制所有運動,就能在不會影響產品的情況下,既簡化系統,又能以高精度來啟動和停止負載。當產品在整個系統中移動時,可對每個載具單獨進行追蹤或連結在一起進行追蹤。由於載具是唯一的運動件,因此您可以大幅降低能源消耗,實現革命性的運動。
無論您要在機器中移動物料,或是要從設備的一端移動到另一端,獨立台車技術都是您的得力助手。
使用磁鐵來產生力並控制所有運動,就能在不會影響產品的情況下,既簡化系統,又能以高精度來啟動和停止負載。當產品在整個系統中移動時,可對每個載具單獨進行追蹤或連結在一起進行追蹤。由於載具是唯一的運動件,因此您可以大幅降低能源消耗,實現革命性的運動。
實現更高的速度和彈性
移動產品的速度最高可達傳統系統的 10 倍,採用協同或獨立工作的載具,一個系統可以處理各式各樣的產品。
提高營運安全性
內建防碰撞安全措施,可協助保護您的人員和產品。透過與安全掃描器或光柵等安全裝置進行簡單整合,可擴展機器安全性。
輕鬆擴充和最佳化
想要新增流程或機器? 隨時快速使用新部分,以變更您的組態,或在生產線上新增台車並讓系統重新調整。
實現更智慧的設計
使用物件導向資料庫來建置標準化程式碼,並快速建置您的程式。接著,在提交建置之前,使用我們的動態數位分身軟體,在虛擬環境中進行測試和改進。
客戶想要更多選項與客製化產品。為了滿足該需求,系統必須具有彈性,能夠快速回應生產需求。藉助獨立台車技術,您可以實現這一切。軌道的彎曲或直線區段可擁有無限組合,以適應您的設計和空間要求。佈局根據一組標準建構模組進行設定,並且可隨著時間的推移進行調整或擴展,讓您能自由設計,建立理想的系統。建構完成後,就能夠輕鬆進行轉換,其簡單程度可比擬選擇另一個軟體組態的運動設定檔。
您準備好減少瓶頸並提升產能了嗎? 系統中的每個台車本身都是控制的運動軸。這代表台車可以藉由智慧化的方式根據系統中其他台車的位置來加減速。系統還可以追蹤每個台車的移動情況,因此無須降低分類速度。成效如何呢? 流體運動以前所未有的效率處理產品。
所有馬達和台車均達到 IP65 或更高的防護等級,可以透過協作或獨立處理各種有效負載,成為各種應用的首選。系統本身可以作為完全組裝的機組、單一組件或自訂和標準零件的組合進行購買,因此您始終能獲得所需的項目。
將獨立台車技術解決方案與其他 Rockwell 先進技術同步,從而建立更好的設計並提高自動化系統的效能。
希望為未來的獨立台車應用程式提供更豐富的功能嗎? 在系統中新增無線供電和通訊功能後,每輛台車都可以在運動中執行任務並交換資料,從而實現更智慧的機器並加快處理時間。
瞭解我們如何幫助您和同業打破生產力障礙,提升營運的敏捷性和效率。