QuickStick® 智慧型輸送帶系統揭開了產品運輸新時代的序幕。此技術提供更快、更環保且更具效率的運動,是協助您提高機器與全設備生產力的催化劑。
每個系統皆由模組化元件組成,可讓您自由發揮設計創意,建立符合專屬生產需求的可擴充、彈性和創新輸送系統。
QuickStick® 智慧型輸送帶系統揭開了產品運輸新時代的序幕。此技術提供更快、更環保且更具效率的運動,是協助您提高機器與全設備生產力的催化劑。
每個系統皆由模組化元件組成,可讓您自由發揮設計創意,建立符合專屬生產需求的可擴充、彈性和創新輸送系統。
QuickStick 智慧型輸送帶系統可降低整體擁有成本並提供增進的製程效率。 模組採用端對端方式設定,可產生電磁力來推進載具,速度較傳統系統快上 10 倍。無論您如何設定解決方案,設計皆能令人驚豔地常保精簡,亦即您可縮短維護時間並投入更多寶貴時間進行操作。
使用 Studio 5000® Application Code Manager 搭配機器製造商資料庫,可以輕鬆、快速地將系統整合至 Logix 控制環境。
QuickStick 智慧型輸送帶系統可讓您實現以下目標:
您是否明白輸送帶可能會阻礙生產線效能?
整體生產力在極大程度上,取決於輸送帶來來回回為零件建立索引,以及將產品送往供應鏈中下個製程所耗費的時間。QuickStick 智慧型輸送帶系統可讓您快速啟動和終止載具,並以超快速度運輸貨物,將產品更快速地運往預定目的地。也就是說,機器可節省更多寶貴的等候時間,並投入更多時間來產生價值。
同時還能讓您以前所未有的方式輕鬆維護品質。系統包含自動路由與內建防碰撞感測,有助於在整個旅程中發揮最高產品品質。
您可能會由於行程繁忙而無暇參加訓練課程。因此我們提供 Learning+ 訓練課程訂閱,讓您靈活彈性地在方便的時間提昇團隊技能。Learning+ 訓練課程訂閱整合了自訂進度電子學習、有講師的課堂協作、實驗室以及其他訓練課程內容,且完全採用虛擬環境進行。各團隊可透過我們深入的課程,獲取提升程式設計能力與維護自動化系統所需的技術技能。
我們可以與您共同合作,在各種領域的應用中實作獨立台車技術,負載範圍可以從數盎司到數千磅。在自訂解決方案中充分發揮 LSM 的所有優點,同時還能精確滿足您的需求。