激發創新、推動彈性,並開創嶄新契機
我們的 MagneMover® LITE™ 智慧型輸送帶系統是實惠的智慧型運輸系統,專用於快速高效地搬運中小型物件。對於整間廠房和機器內部應用,本產品的效能優於傳統皮帶和鏈條輸送帶,因此能提升製程最佳化水準和產量。
系統是由一系列建構模組組成,各模組都是一個裝有馬達的軌道區段,組合在一起就可構成變化無窮的配置選項。提供的軌道符合 IP65 標準等級,非常適合用於無塵室和沖洗環境。
瞭解您如何能:
- 利用智慧運動技術提升生產力,使車輛每次都能選擇最佳路徑
- 使用效能更持久、可靠性更高,並可在排程維護期間持續運行的運動解決方案,以實現價值最大化
- 由於該系統僅在裝載貨物時消耗電力,在空車道和車輛停駐時不耗能,因而可推進永續發展目標的實現
- 透過自動、獨立地追蹤與追溯每輛車以利用關鍵資料,無需外部感測器
- 即使在高速和高密度的條件下,也能透過零壓力輸送來維持產品品質