Unsere IEC-Federkraft-Reihenklemmen bieten eine schraubenlose Anschlusslösung und damit eine schnelle und praktische Lösung für sichere und langlebige Verbindungen. Diese Blöcke mit hoher Dichte verringern die Verdrahtungszeit, minimieren den Fehlerbehebungsbedarf und können unter extremen Bedingungen eingesetzt werden. Der sichere Kontakt ist unter extremen Bedingungen wie bei Anwendungen mit Erschütterungen langlebig. Wir bieten 20 Arten von IEC-Federkraft-Reihenklemmen, einschließlich Erdung, Sicherung, Sensor, platzsparender Komponente, Miniaturausführung, Plug-In und Trennung.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-l-iecspringcombterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
IEC-Federkraft-Reihenklemmen mit Stützkammverbindung
Unsere IEC-Federkraft-Reihenklemmen mit Stützkammverbindung der Serie Bulletin 1492 verfügen auf der einen Seite über eine normale Schraubklemmenverbindung und auf der anderen Seite über eine Stützkammverbindung. Diese Klemmen sind eine gute Wahl für den Schnellanschluss mehrerer Verbindungen.
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1492-L4T.1920.jpg)
IEC-Federkraft-Standard-Durchgangsreihenklemmen
Unsere IEC-Federkraft-Standard-Durchgangsreihenklemmen der Serie Bulletin 1492 für Durchgangsanwendungen mit einem Schaltkreis sind in neun Farben und mehreren Größen verfügbar. Viele Klemmen sind als Dreifach- oder Vierfachverbindungsblöcke verfügbar.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ld4c-iecspringspecialtyfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
IEC-Federkraft-Spezial-Durchgangsreihenklemmen
Unsere IEC-Federkraft-Spezial-Durchgangsreihenklemmen der Serie Bulletin 1492 sind zweistufige Klemmenleisten mit einem gemeinsamen Glied, das die zwei Schaltkreise verbindet. Durch dieses Glied entsteht eine einzelne Klemme mit zwei Verbindungspunkten an jeder Seite.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ls2-iecspringsensorterminalblocks-front1-large-312w255h.jpg)
IEC-Federkraft-Sensor-Reihenklemmen
Unsere IEC-Federkraft-Sensor-Reihenklemmen der Serie 1492 sind Einsteckklemmen für 3-Leiter-Anwendungen. Einsteckklemmen werden beim Einbau in eine Gruppe intern überbrückt. Sie sind mit Statusanzeigen für den Spannungsbereich von 10 bis 30 V verfügbar.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-l16d-iecspringpowerdistributionterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
IEC-Federkraft-Stromverteiler-Reihenklemmen
Unsere IEC-Federkraft-Stromverteiler-Reihenklemmen der Serie Bulletin 1492 mit Einhaltung der Luft- und Kriechstrecken entsprechend UL-Anforderungen sind in vielen verschiedenen Anschlusskonfigurationen verfügbar, um den Anforderungen Ihrer Anwendung gerecht zu werden. Klappbare Abdeckungen vereinfachen den Zugang und schützen besser vor zufälligem Kontakt.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-l-iecspringanalogloopcontrolterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
IEC-Federkraft-Einsteckreihenklemmen zur Analogsteuerung
Unsere IEC-Federkraft-Einsteckreihenklemmen der Serie Bulletin 1492 zur Analogsteuerung ermöglichen bei geringen Platzvorgaben das Einstecken von diskreten elektronischen Bauteilen, Schaltkreisschutzsicherungen oder Trennsteckern zur Schaltkreistrennung. Diese Produktreihe enthält eine Klemmenleiste mit zwei Durchgangsschaltkreisen und einer Erdungsverbindung.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-lmp3-iecspringminipanelmountterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
IEC-Federkraft-Reihenklemmen als Mini-Basiseinheiten für die Schaltschrankmontage
Unsere IEC-Federkraft-Reihenklemmen der Serie Bulletin 1492 sind Mini-Basiseinheiten für die Schaltschrankmontage sind Durchgangsklemmen mit einem Schaltkreis, die sich durch eine hohe Lebensdauer auszeichnen und in vielen verschiedenen Farben angeboten werden. Die Klemmen sind eine gute Wahl bei Anwendungen hoher Dichte und geringen Platzvorgaben.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ldg3nd-iecspringneutraldisconnectterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
IEC-Federkraft-Neutralleitertrenn- und -Installationsreihenklemmen
Unsere IEC-Federkraft-Neutralleitertrenn- und -Installationsreihenklemmen der Serie Bulletin 1492 bieten ein größeres Maß an Sicherheit, da hier zum Öffnen oder Schließen eines Schaltkreises Werkzeug erforderlich ist. Diese Klemmen funktionieren mit einer Reihe von Durchgangsschaltkreisen, Erdungsschaltkreisen und Schaltkreisen mit einer direkten Verbindung zu einer Sammelschiene. Diese Sammelschiene verläuft entlang der gesamten Länge der Klemmenleisten bis zu einer weiter unten auf der Schiene montierten Verbindungsklemme, damit eine isolierte neutrale Verbindung gewährleistet wird.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ld3-iecspringmulticircuitfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
IEC-Federkraft-Durchgangsreihenklemmen mit mehreren Schaltkreisen
Unsere IEC-Federkraft-Durchgangsreihenklemmen mit mehrere Schaltkreisen der Serie Bulletin 1492 sind ideal für Anwendungen, in denen Steuersignale innerhalb gleicher Blöcke erfasst und verteilt werden müssen. Die Klemmen sind eine gute Lösung für Verdrahtungsanwendungen hoher Dichte und stehen in neun Farben zur Verfügung.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-lkd3-iecspringisolationterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
IEC-Federkraft-Trenn-Reihenklemmen
Mit unseren IEC-Federkraft-Trenn-Reihenklemmen der Serie 1492 können Sie einen Schaltkreis einfach und zweckmäßig öffnen, ohne dass eine Neuverdrahtung erforderlich ist.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ld4-iecspringinternalcomponentterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Klemmenblöcke mit internen Komponenten
Klemmenblöcke mit internen Komponenten der Serie 1492 verfügen über feste elektronische Komponenten. Sie sind mit Diode in Sperr- und Durchlassrichtung, Überspannungsschutz und zahlreichen Widerstandswerten verfügbar.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-lm3-iecspringminiinterlockingterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
IEC-Federkraft-Reihenklemmen als ineinandergreifende Miniklemmen
Unsere IEC-Federkraft-Reihenklemmen als ineinandergreifende Miniklemmen der Serie Bulletin 1492 entsprechen der Klemmenklassifizierung 600 V UL. Sie sind als allgemeine Klemmen mit einem Schaltkreis, Vierfachklemmen, zweistufige Durchgangsklemmen und Erdungsklemmenleisten erhältlich. Diese strapazierfähigen Klemmenleisten werden in vielen Farben in einer kleineren Größe angeboten. Die ineinandergreifenden Miniklemmen sind eine gute Lösung für Anwendungen hoher Dichte und können auf der Schiene oder im Schaltschrank montiert werden.
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1492-LG4-1.1920.jpg)
IEC-Reihenklemmen-Erdungsklemmenleisten
Mit unseren IEC-Federkraft-Erdungsreihenklemmen der Serie Bulletin 1492 lassen sich Erdverbindungen zweckmäßig und übersichtlich zur DIN-Schiene anordnen. Es sind einstufige Klemmen mit Doppel-, Dreifach- oder Vierfachverbindungen verfügbar. Die zweistufigen Klemmen enthalten eine Durchgangs- und eine Erdungsverbindung.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-rfb4-iecspringfuseterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
IEC-Federkraft-Sicherungsreihenklemmen
Unsere IEC-Federkraft-Sicherungsreihenklemmen der Serie 1492 bieten Überstromschutz und werden direkt auf einer DIN-Schiene montiert. Diese Klemmen mit Gelenkarm sind mit oder ohne Sicherungsüberwachung verfügbar.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-lg31p-iecspringflexiblepluginterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
IEC-Federkraft-Reihenklemmen mit flexibler Einsteckverbindung
Unsere IEC-Federkraft-Reihenklemmen mit flexibler Einsteckverbindung der Serie Bulletin 1492 verfügen auf der einen Seite über eine normale Schraubklemmenverbindung und auf der anderen Seite über eine Stützkammverbindung. Diese Klemmen sind eine gute Wahl für den Schnellanschluss mehrerer Verbindungen. Sie können für Komponentenstecker, Sicherungsstecker und Trennstecker verwendet werden.