Loading

Produzione di energia di biomassa

Soluzioni flessibili e modulari per costi totali di esercizio più bassi
Produzione di energia di biomassa
Produzione di energia
  • Biomasse
  • Energia dal carbone
  • Idroelettrica
  • Gas naturale
  • Solare
  • Eolico

Semplificate le operazioni, la progettazione e l'ingegneria con una piattaforma di controllo dei processi per tutto l'impianto. Questa piattaforma utilizza una tecnologia avanzata per ottimizzare il rendimento energetico.


Operazioni affidabili, efficienti e sicure

Produrre più energia con meno materie prime e con una soluzione di controllo flessibile

Una delle chiavi vincenti per la produzione energia da biomasse è un sistema di automazione flessibile che consenta un cambio di produzione senza interruzioni delle materie prime. Possiamo aiutarvi ad affrontare le sfide tecnologiche, tecniche e di progettazione legate all'aggiornamento dell'infrastruttura esistente o alla creazione di nuove strutture. Offriamo soluzioni informative e di controllo integrate, completamente collaudate sul campo, al fine di soddisfare i requisiti del settore, tra cui:

  • Manutenzione efficiente degli asset del deposito di combustibili
  • Controllo ottimizzato della caldaia
  • Accesso rapido alle informazioni giuste, quando se ne ha bisogno
  • Utilizzo efficiente di una piattaforma di controllo per il bilanciamento dell'impianto
  • Gestione sicura dell'infrastruttura
  • Accesso rapido all'aiuto quando necessario
Capacità di produzione di energia da biomasse
Main Image
Panoramica
Capacità di produzione di energia da biomasse

Produrre più energia con meno materie prime e con una soluzione di controllo flessibile.

Ulteriori informazioni

Soluzioni di controllo dell'intero impianto

Sistemi integrati per flessibilità e affidabilità

Ricavare energia dalle biomasse presenta alcune sfide. La carenza di assistenza tecnica, tecnologica e di progettazione ostacola l'espansione delle operazioni attuali o la costruzione di nuove strutture.

Noi possiamo aiutarvi ad affrontare i rischi legati alla costruzione di nuovi impianti o all'aggiornamento di strutture già esistenti. Offriamo una vasta gamma di soluzioni informative e di controllo integrate per soddisfare i requisiti del settore.

Profilo del segmento di produzione di energia da biomasse
Main Image
Dati tecnici
Profilo del segmento di produzione di energia da biomasse

Una panoramica delle nostre soluzioni per la produzione di energia da biomasse.

Scarica ora

Prodotti e servizi correlati

  • PlantPAx DCS
  • Monitoraggio delle condizioni
  • Controllo motore intelligente
  • Visualizzazione e interfaccia operatore
  • Software di progettazione e gestione delle operazioni
  • Alleanza strategica con Cisco Systems
  • Reti industriali
  • Soluzioni di controllo delle turbomacchine

Il futuro dell'energia risiede negli edifici autosufficienti

Connessione di controlli e tecnologia edilizia con bioreattori innovativi

Il primo edificio con facciata con bioreattore è stato presentato nel 2013 all'Internationale Bauausstellung (IBA) di Amburgo in Germania. La correlazione tra la coltivazione di microalghe e la tecnologia edile moderna ha rappresentato una grande sfida per questo progetto. Noi abbiamo fornito gli elementi di controllo, agevolato l'integrazione di varie tecnologie in un unico sistema e garantito il funzionamento automatico nel corso dell'anno.

Casa delle alghe: produzione di energia dalle alghe
Main Image
Caso di studio
Casa delle alghe: produzione di energia dalle alghe

La tecnologia di controllo remoto connette la tecnologia edilizia con bioreattori innovativi.

Ulteriori informazioni

Impianto a biomassa per università riduce le emissioni
Main Image
Caso di studio
Impianto a biomassa per università riduce le emissioni

L'innovativo impianto a biomassa aiuta la University of British Columbia a raggiungere gli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2

Ulteriori informazioni

Impianto a biomassa aiuta un'università a ridurre le emissioni

Utilizzare le biomasse per ridurre i gas a effetto serra

Grazie alla piattaforma integrata e all'ambiente di programmazione unico dei controllori, l'operatore in sede deve gestire meno ricambi. Il rigoroso controllo operativo della piattaforma permette al sistema di elaborare la biomassa con la precisione richiesta, aiutando l'università a conseguire i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni.

Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.

Contatti

Consigliato per voi

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Settori industriali Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Produzione di energia Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Biomasse Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro politica sulla riservatezza
CloseClose