Loading

Produzione di energia eolica

Automazione di turbine e impianti eolici per una produzione di energia redditizia
Produzione di energia eolica
Produzione di energia
  • Biomasse
  • Energia dal carbone
  • Idroelettrica
  • Gas naturale
  • Solare
  • Eolico

Utilizzate un sistema di controllo degli impianti eolici di un unico fornitore per acquisire e convertire l'energia in modo affidabile ed efficiente. Dalla protezione e l'automazione delle turbine eoliche a soluzioni complete per la gestione degli impianti eolici, possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi operativi.


Soluzioni di automazione per impianti eolici

Molti sistemi di controllo oggi in uso sono stati sviluppati dai costruttori di turbine per soddisfare le loro esigenze. Di conseguenza, tali sistemi dispongono di una modularità e un'adattabilità insufficienti, non sono vantaggiosi in termini economici né abbastanza affidabili da poter soddisfare un aumento della domanda globale. La rapidità dello sviluppo degli impianti eolici richiede che i costruttori si concentrino sulla realizzazione delle turbine anziché sull'implementazione dei sistemi di controllo. Le nostre soluzioni modulari possono essere implementate su progetti di piccola entità, ad esempio costituiti da una sola turbina, fino a quelli di grandi dimensioni che prevedono un intero impianto.

Produzione di energia Eolica Capacità
wind farm in silhouette at dusk, vertical frame
Panoramica
Produzione di energia Eolica Capacità

Possiamo aiutarvi a mantenere livelli elevati di disponibilità con le nostre soluzioni di controllo integrato.

Ulteriori informazioni

Soluzioni di controllo per turbine eoliche

Sistemi di automazione per turbine e impianti eolici

Offriamo una vasta gamma di sistemi di controllo per turbine eoliche che possono essere utilizzati per la produzione di energia eolica e la gestione degli impianti eolici onshore o offshore. Disponiamo di competenze settoriali globali e offriamo servizi di assistenza remota e soluzioni di gestione degli asset. Ciò ci permette di mantenere le vostre turbine e i vostri impianti eolici in grado di funzionare senza problemi e in modo redditizio.

 

Brochure delle soluzioni di energia eolica
Main Image
Brochure
Brochure delle soluzioni di energia eolica

La nostra presenza globale assicura una consolidata attività di manutenzione, con accesso a una delle più vaste gamme di componenti industriali.

Scarica ora

Prodotti e servizi correlati

  • Monitoraggio delle condizioni
  • Controllo motore intelligente
  • Motion Control
  • Sistema di controllo ControlLogix
  • Soluzioni di sicurezza industriale
  • Produzione sostenibile
  • Soluzioni di controllo delle turbomacchine

Sistema SCADA per impianti eolici

Le nostre soluzioni software di visualizzazione e informazione collegate all'architettura di rete consentono di monitorare le operazioni in tempo reale. Queste soluzioni includono:

  • Soluzione SCADA per monitorare e generare report sulle operazioni degli impianti eolici
  • Report SOE per fornire accurate sequenze di allarmi e ridurre i tempi di ricerca guasti
  • Soluzioni per la rete, tra cui servizi di consulenza per NERC CIP, per aiutare a valutare, progettare, implementare, controllare e gestire l'infrastruttura di rete

Prodotti e servizi correlati

  • Soluzioni FactoryTalk
  • Software di progettazione e gestione delle operazioni
  • Reti industriali
  • Alleanza strategica con Cisco Systems

Controllo e gestione degli impianti eolici

La gestione efficace di un impianto eolico richiede, oltre a un sistema di controllo delle turbine, varie soluzioni:

  • Software SCADA per monitoraggio, controllo, acquisizione dati e reportistica per generatori eolici
  • DCS PlantPAx® per controllo di processo distribuito, controllo sicurezza critico e controllo motori intelligente in una piattaforma abilitata alle informazioni
  • Tecnologia avanzata Rockwell Automation e Cisco per la conformità degli impianti eolici con le normative dei codici delle reti elettriche.

Prodotti e servizi correlati

  • PlantPAx DCS
  • Rete EtherNet/IP
  • Servizi di sicurezza industriale
  • Soluzioni FactoryTalk
  • Prodotti per reti industriali
  • Servizi di integrazione e consulenza

Air Windpower sviluppa un nuovo generatore

Un sistema di controllo di generatori eolici per affidabilità ed efficienza elevate

La turbina Air Product è stata creata con un chiaro obiettivo: massimizzare l'affidabilità e ridurre al minimo il costo dell'energia prodotta durante la sua vita operativa. I componenti elettrici e automatici avrebbero dovuto gestire e monitorare il funzionamento del generatore eolico con la massima efficienza e senza interruzioni impreviste. Grazie all'utilizzo di più componenti della nostra linea di prodotti di controllo, abbiamo consentito ad Air Product di implementare una soluzione di automazione completa per il generatore eolico. In tal modo, il sistema è stato in grado di offrire la massima disponibilità con livelli eccellenti di efficienza energetica e affidabilità.

Air Windpower sviluppa il prototipo di generatore eolico
Main Image
Caso di studio
Air Windpower sviluppa il prototipo di generatore eolico

Air Windpower, un'azienda spagnola, ha sviluppato un generatore eolico progettato per ottimizzare l'affidabilità e ridurre al minimo i costi dell'energia prodotta durante la propria vita utile.

Ulteriori informazioni

Integrated Architecture per controllo della produzione di energia eolica

Controlli motori, controllo assi, sicurezza e visualizzazione integrati

Il nostro sistema Integrated Architecture® fornisce una potente piattaforma per il controllo sicuro di turbine e impianti eolici. Abbinata alle soluzioni di turbomacchine e monitoraggio delle condizioni, la nostra linea di prodotti consente l'operatività efficiente, affidabile e sicura delle vostre macchine.

Ulteriori informazioni su Integrated Architecture

Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.

Contatti

Consigliato per voi

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Settori industriali Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Produzione di energia Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Eolico Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro politica sulla riservatezza
CloseClose