回路/負荷保護製品は、ソレノイド、リレーコイル、パイロット式装置、PLC出力などを保護するものです。これらの製品はDINレールに取付けることができるので、短時間で設置でき、高密度の構成にも適しています。当社では、電子回路保護モジュール、サーキットブレーカ、およびモータプロテクタをご提供しています。モジュール式保護システム、バイメタル過負荷リレー、ソリッドステート過負荷リレー、サージプロテクタ、サージフィルタなどをご利用いただけます。
サーキットブレーカ
サーキットブレーカには、産業用DINレール用サーキットブレーカや高密度小型サーキットブレーカ、モータ回路プロテクタ、残留電流検知装置、小型サーキットブレーカ、補助プロテクタなどがあります。お客様の幅広いニーズに対応できるよう、構成、電圧範囲、電流範囲を備えた各種製品を数多く提供しています。
制御/ロードスイッチ
当社の制御/ロードスイッチは、ほぼあらゆる用途に最先端のソリューションを提供します。NEC (米国電気工事規定)の430-J項に従って、Bulletin 194EロードスイッチおよびBulletin 194L制御/ロードスイッチを「モータ内断路手段」として使用できます。
ディスコネクトスイッチ
当社のディスコネクトスイッチには、奥行き固定型/奥行き可変型、および、フランジ取付け型/ドア取付け型があります。また、当社のスイッチは、NEMA、IEC、ULの各規格に準拠しています。当社では、開放型構成/密閉型構成、ヒューズ付き/ヒューズなし、20~1,250 A対応の幅広い製品を提供しています。
電子回路保護モジュール
当社の電子回路保護モジュールは、DC24V切換えモード電源装置の二次回路を保護します。このモジュールは、電源電圧および負荷電流の両方をモニタし、標準的な熱磁気サーキットブレーカの保護を強化します。
ヒューズホルダ
ヒューズホルダを使用すると、クラスCC、J、および超小型ヒューズを安全かつ簡単に取り付けることができます。これらのヒューズホルダは、ワイヤ保護、低モータ負荷、および低モータ負荷のグループ保護に適しています。
低圧モータプロテクタ
低圧モータプロテクタには、過負荷リレー、密閉型モータプロテクタ、およびモジュール式保護システムという幅広い選択肢があります。この製品は、バイメタルリレー、ソリッドステート過負荷リレー、およびモータ保護サーキットブレーカをカバーしています。
高圧モータプロテクタ
高圧モータプロテクタには、モータやフィーダの保護要件を満たす、Bulletin 857モータフィーダ保護およびBulletin 865差動保護リレーが用意されています。
モニタリレー
専用機能モータ保護リレーのMachineAlert™ファミリーには、モータ制御回路に簡単に追加できる補助的な保護機能が用意されています。これらのリレーは、補助的な電圧、電流、サーミスタ、電力、および力率に基づく保護に対するアプリケーション要件を満たしています。MachineAlertリレーは、機器への投資を保護し、生産のダウンタイムを最小限に抑えるための経済的な選択肢となっています。
サージプロテクタおよびフィルタ
サージプロテクタおよびフィルタは、産業用サージのニーズやフィルタ保護の要件に応えます。当社のサージプロテクタおよびフィルタは、モータドライブ、コンタクタ、コンデンサバンクの切換えなどを保護します。これらは、DINレールまたはパネルに取付けます。
産業用コンポーネントに関するROK Talkのエピソード6でビルとポールは、技術コンサルタントのサイモン・ジョンソンに、各サーキットブレーカの歴史や目的、独自の機能について話します。Allen‑Bradleyは、頭字語の使用、特にMCCBやMPCB、MCP、MCBなどのサーキットブレーカの頭字語で有名です。それぞれどのようなもので、使用すべきものはどのようにすればわかりますか?