アブソリュートエンコーダ
稼働能力を最大限発揮するには高精度かつ確実なモーションフィードバックが必要な高性能マシン。統合を迅速化し、安全性および柔軟性を向上させる多機能オプションを採用したエンコーダにより、お使いのモーションシステムを補完します。効率や寿命を重要視する場合、当社のアブソリュートエンコーダであれば、自信をもってマシン配備を行うことができます。
稼働能力を最大限発揮するには高精度かつ確実なモーションフィードバックが必要な高性能マシン。統合を迅速化し、安全性および柔軟性を向上させる多機能オプションを採用したエンコーダにより、お使いのモーションシステムを補完します。効率や寿命を重要視する場合、当社のアブソリュートエンコーダであれば、自信をもってマシン配備を行うことができます。
最高な製品品質を維持するには、同期モーションデータを備えたマシンが必要です。当社のインクリメンタル光学エンコーダは高分解能フィードバックを採用しており、外部電子機器と簡単に接続できるため、高い精度で位置、速度、方向を評価します。厳しい環境に耐え、確実なパフォーマンスと一貫した可用性を実現する、堅牢な機械設計を備えたモデルです。
ROK トークのエピソード5では、ポッドキャストでRob が Linxi Gao とエンコーダの選び方について議論します。Linxi は、考慮すべき可変要素、どこから始めればよいか、どのような情報を収集すべきかなどについて語ります。