Le barriere fotoelettriche di sicurezza con controllo accesso perimetrale e controllo accesso area eseguono il rilevamento accesso dell’intero corpo. Queste barriere fotoelettriche sono progettate per creare un perimetro di sicurezza intorno a una macchina che non prevede un’interazione frequente tra il personale e l’elemento di pericolo durante il normale funzionamento. Le barriere fotoelettriche di sicurezza con controllo accesso perimetrale e controllo accesso area sono impiegate generalmente come recinzione optoelettronica, per rilevare la presenza di personale o grandi oggetti, quando attraversano il campo di rilevamento.
Sensori di controllo accesso area a raggio singolo 440L
I nostri sensori di controllo accesso area a raggio singolo forniscono il rilevamento dell'accesso dell'intero corpo nelle zone pericolose. Il raggio singolo è un interruttore di sicurezza elettronico optoisolato a raggio passante a 24 V CC.
Barriere fotoelettriche di sicurezza GuardShield 440L Type 4 e 445L Safe 4
Le barriere fotoelettriche di sicurezza GuardShield PAC serie 440L Type 4 e 445L Safe 4 sono singole barriere fotoelettriche di sicurezza e vengono utilizzate per il rilevamento dell'intero corpo. In genere, vengono posizionate intorno a un'area o davanti a punti di ingresso o uscita di processi macchina. Questi dispositivi vengono utilizzati in applicazioni per cui una formale valutazione dei rischi ha determinato per gli operatori un rischio di lesioni da moderato ad alto.
Sensori di controllo accesso area a raggio singolo 440L
I nostri sensori di controllo accesso area a raggio singolo forniscono il rilevamento dell'accesso dell'intero corpo nelle zone pericolose. Il raggio singolo è un interruttore di sicurezza elettronico optoisolato a raggio passante a 24 V CC.