Interruttori di blocco protezione Atlas 5
L'interruttore di blocco protezione Atlas™ 5 è un interruttore di interblocco azionato da attuatore, a modalità positiva. Blocca una protezione macchina chiusa fino a quando l'alimentazione non viene isolata, quindi mantiene isolata l'alimentazione mentre la protezione è aperta. Con due contatti di sicurezza (N.C.) e due contatti ausiliari (N.O.), l'interruttore Atlas 5 è ideale per le macchine controllate da PLC.