Interruttori interbloccati senza contatto SensaGuard
I nostri interruttori interbloccati senza contatto SensaGuard™ sono dotati della tecnologia di identificazione a radiofrequenza di ultima generazione per la codifica e della tecnologia induttiva per il rilevamento. Questi interruttori presentano un ampio campo di rilevamento e un'elevata tolleranza al disallineamento. Si tratta di soluzioni convenienti per un'ampia gamma di applicazioni di sicurezza industriale.